(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,303円
税込単価
3,633円

一眼式のメガネ併用可能なゴーグル。【特長】・軽量でコンパクトです・レンズ交換が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    グレー
  • 寸法(mm):
    W184×H77×D91
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重成型 レンズ側(ポリプロピレン)、顔側(ウレタン系エラストマー)/バンド:合成ゴム織り込み布
  • 特長:
    特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造です)
  • 詳細用度:
    花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 通気:
    正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
  • 内容量:
    1個

型番

4011002101 解除

Loading...

ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic 合成ゴムバンド グレーの仕様

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

X-9302の外観

  • 商品コード:4011002101
  • サイズ:W184×H77×D91mm
  • 重量:80g
  • フレームカラー:グレー
  • 規格:JIS規格品

X-9302の素材・材質

  • レンズ:ポリカーボネ-ト
  • フレーム:二重成型 レンズ側(ポリプロピレン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
  • バンド:合成ゴム織り込み布
  • 通気:特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造)

この商品の機能

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

軽量型
軽量な為、長時間掛けても疲れない。

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

バンド交換可
自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

めがね併用可
私物めがねの上から掛けられる。

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

JIS規格品
JIS T8147規格適合品

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

マスク併用可
マスクと併せて使用が出来る。

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

レンズ交換可
自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル ウベックス X‐9302 合成ゴムバンド グレー:関連画像

スープラヴィジョンエクストリームコート
外面はハードコートで傷が付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズ。UVカットもしている。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011002101

1個

1個

3,303( 3,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一眼式のメガネ併用可能なゴーグル。
【特長】
・軽量でコンパクトです
・レンズ交換が簡単です
・レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコート
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです
・めがね・マスク併用可
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド グレーの型番4011002101のページです。
型番4011002101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド グレー

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド グレー

    ゴーグル X-9302 SPG グレー

    ゴーグル X-9302 SPG グレー

      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

        ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

          オーバーグラス型保護メガネ X-9302

          オーバーグラス型保護メガネ X-9302

            ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

            ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

              ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

              ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

                保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

                保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

                  ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

                  ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

                    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

                    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

                      セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                      セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                        セーフティーゴーグル

                        セーフティーゴーグル

                          ゴーグル MG-218

                          ゴーグル MG-218

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX 山本光学 山本光学 ミドリ安全
                            通常価格 3,303円 7,136円 7,137円 7,136円 4,978円 4,728円 4,978円 4,013円 4,978円 3,656円 1,095円 1,977円 2,867円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            規格 JIS - - - - - - JIS - EN - - ANSI
                            曇り止め
                            UVカット

                            ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            はい。めがねの上からご使用頂けます。
                            ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました