【特長】・LZ-373は磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュ...
●小型・軽量のコンパクトボディ
大きさは幅75mm、長さ145mm、厚さ31mm、質量340g。片手に入る大きさですから、測定現場でも手軽に使用できます。
●多機能を搭載
通常の膜厚管理で必要とする機能を網羅し装備しています。
アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 Off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモードなどの16機能を必要に応じ設定することが可能です。
●オプションも充実
選定スタンド「LW-990」
●373シリーズの測定画面と16種の機能設定画面
(表示部は実器の画面ではなく、画面イメージです)
●測定可能な被膜と素地の関係
型番 | 測定被膜 | 素地 |
---|---|---|
LZ-373 | 塗装 | 鉄・鋼 |
プラスチック | ||
ラッカー | ||
樹脂 | ||
ゴム | ||
エナメル | ||
ライニング | ||
亜鉛 | ||
クローム | ||
錫 | ||
銅 | ||
アルミニウム | ||
その他 |
型番 | 測定被膜 | 素地 |
---|---|---|
LZ-373 | 塗装 | アルミニウム 銅 真ちゅう等 |
アルマイト(陽極酸化被膜) | ||
ゴム | ||
プラスチック | ||
エナメル | ||
ラッカー | ||
樹脂 | ||
その他 |
付属標準板(ポリエステル フィルム)
LZ-373 : 10μm・50μm・100μm・500μm・1,000μm・1,500μmの6種
※ 標準板は必ずしも上記と同じ値ではなく、実測した近似値のものとなっています。
●測定原理
電磁誘涵式(LZ-373のFeプローブ)
交流電磁石を鉄(磁性金属)に接近させると、接近距離によって、コイルを貫く磁束数が変化し、そのためコイル両端にかかる電圧が変化します。この電圧変化を電流値から読み取り、膜厚に換算したのが電磁式膜厚計で、磁性金属上の非磁性被膜の測定用です。
渦電流式(LZ-373のNFeプローブ)
一定の高周波電流を流した誘導コイルを金属に近づけると、金属表面上に渦電流が生じます。この渦電流は誘導コイルと金属面との距離に応じて変化し、そのため誘導コイル両端にかかる電圧も変化します。この変化を電流値から読み取り、膜厚に換算したのが渦電流式膜厚計で、非磁性金属上の絶縁被膜の測定用です。
●仕様
測定方式 | 電磁誘導式/渦電流式兼用 |
---|---|
測定対象 | 磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 |
プローブ | 一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) |
測定範囲 | 電磁誘導式:0~2,500μmまたは99.0mils 渦電流式:0~1,200μmまたは47.0mils |
適合規格 | 電磁誘導式 JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、JIS H8641/ISO 1460、ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、 ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376 渦電流式 JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H8680-2/ISO 2064、ISO 2360、ISO 2808、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 244、 ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
アプリケー ションメモリ | 電磁誘導式50本、渦電流式50本 |
測定精度 | 50μm未満:±1μm、50μm以上1,000μm未満:±2%、1,000μm以上:±3% |
分解能 | 100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm |
データメモリ | 39,000点 |
付加機能 | アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、 表示選択、日付・時刻、自動off時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード |
表示方法 | デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) |
外部出力 | パソコン(USBまたはRS-232C) |
電源 | 電池1.5V(単3アルカリ)×4 |
消費電力 | 80mW(バックライト非点灯時) |
電池寿命 | 100時間(バックライト非点灯時、連続使用) |
使用温度範囲 | 0~+40℃ |
寸法・質量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34kg |
付属品 | 標準板(10μm・50μm・100μm・500μm・1,000μm・1,500μmいずれも近似値・各1枚、計6枚、標準板ケース、 単3アルカリ電池1.5V、プローブアダプタ、キャリングケース、アルミ素地 |
オプション | 標準板(付属品以外の厚さ)、測定スタンド「LW-990」、データロガーソフト「LDL-03」、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、 データ管理ソフト「McWAVELite」「McWAVEStd.」「McWAVEPro.」「MultiProp」 |
●オプション
測定スタンド「LW- 990」
データロガーソフト「LDL- 03」
データ管理ソフト「McWAVEシリーズ」
膜厚計の種類と用途
金属を用いた工業製品には、表面に塗装やめっきといった処理を施します。表面処理層において、薄いと腐食が生じやすく、厚いと経済的ロスが大きくなり、また厚さが一定でないと美観をそこない商品価値を落とします。つまり、塗装やめっきにおいて厚さの適正な管理は重要であり、そこを担う測定器が膜厚計です。
素地の金属と、測定する被膜の組み合わせにより、測定原理の異なる数種類のラインナップがありますので、適切な器種をお選びください。
※ ステンレス素地は、条件により測定できない場合がございます。
□ 空欄部分の組み合わせについては、一部測定できる場合がございます。
【特長】
・LZ-373は磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です
・多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です
・多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適です
・どのモデルもコンピュータにデータを転送することができ、アプリケーション(検量線)メモリ機能、測定データ・メモリ、膜厚管理の上下限値設定、簡単な統計処理、データ出力など16種の機能を装備しています
デュアルタイプ膜厚計 LZ-373の型番LZ-373のページです。
型番LZ-373に関する仕様情報を記載しております。