(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートコレット Cシリーズ

ストレートコレット Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,335円 ~ 5,127円  特別価格 
税込価格
3,669円 ~ 5,640円  特別価格 

【仕様】・ミーリングチャック用のコレットです。・コレット外径φ20・ツバ径φ2...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    220

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
コレット内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
52
4

1個

3,335( 3,669円 )

4日目

52
6

1個

3,335( 3,669円 )

5日目

52
8

1個

3,335( 3,669円 )

5日目

52
10

1個

3,335( 3,669円 )

5日目

52
16

1個

3,335( 3,669円 )

5日目

73
6

1個

4,531( 4,984円 )

3日目

73
12

1個

4,531( 4,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

73
20

1個

3,919円

3,801

( 4,181円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

73
25

1個

4,531( 4,984円 )

19日目

80
6

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

80
8

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

80
10

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

80
12

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

80
16

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

80
20

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

80
25

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

80
32

1個

5,127( 5,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミーリングチャック用のコレットです。
・コレット外径φ20・ツバ径φ25:C-20-4/C-20-6/C-20-8/C-20-10/C-20-12/C-20-16。
・コレット外形φ32・ツバ径φ37:C-32-6/C-32-8/C-32-10/C-32-12/C-32-16/C-32-20/C-32-25。
・コレット外形φ42・ツバ径φ48:C-42-6/C-42-8/C-42-10/C-42-12/C-42-16/C-42-20/C-42-25/C-42-32。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートコレット Cシリーズ

ストレートコレット Cシリーズ

    タッピングコレット

    タッピングコレット

      オートタッパシリーズ タップコレットTC型

      オートタッパシリーズ タップコレットTC型

        メーカー VERTEX ユキワ精工 大昭和精機
        通常価格 3,335円 20,989円 3,986円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        重量(g) 220 - -

        ストレートコレット Cシリーズのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
        コレットとして
        評価 5.0満足度:5.02021/08/27
        φ8用のコレットとして使用しましたが
        精度、強度ともに満足しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        樹脂加工
        評価 5.0満足度:5.02020/06/26
        問題なく使用しております。コスト面でも安く購入できてよかったです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        固定部の部品として
        評価 5.0満足度:5.02019/05/14
        使用している工作機器のワーク固定部の部品として使っています。以前から利用実績や納期、価格面を考慮した上で選定し購入しています。商品の性能などに関して特に問題なく使用できています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ストレートコレットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました