(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトDVキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトDVキット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,898円 ~ 18,838円
税込価格
15,288円 ~ 20,722円

衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。【特長】・電気製品組立・家具組...

詳細情報を確認する

  • チャック方式:
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気取り入れ口:
    RC1/4(PT1/4めねじ)
  • 用途:
    ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
  • 機能2:
    ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
  • 注意事項1:
    連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
  • 注意事項2:
    傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
  • 注意事項3:
    作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
  • 追記1:
    エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

SK-11の外観

SK-11の外観

SK-11の外観2

SK-11の外観

規格:AID-3201 ストレート。
商品サイズ:幅64×高さ190×奥行き40mm 重量738g。
全長:190mm。
ビット取付:差込口サイズ6.35mm・取付方法ビットスリーブ式。
無負荷回転数:9,000min-1。
空気消費量:212L / min。
空気取り入れ口:Rc1/4(PT1/4めねじ)。
仕様圧力:0.6MPa。
本体形状:ストレート。
締付けトルク:55N・M。
セット内容付属品:+2×65mmスクリュービット1本、シールテープ、1/4カプラ。

注意事項ほか

連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要。

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
空気消費量(ℓ/min)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
質量(g)
セット内容付属品
本体形状
機能1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55
11000
19
212
65
190
40
738
本体・+2×65mmスクリュービット1本・シールテープ・1/4カプラ
ストレート
電気製品組立・家具組立・アルミサッシ組立・自転車組立等に最適です。

1個

13,898( 15,288円 )

3日目

40
10000
18
70.8
150
180
45
1200
本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース
ピストル型
長いビスの締め付け作業等に最適です。

1個

18,838( 20,722円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。
【特長】
・電気製品組立・家具組立・アルミサッシ組立・自転車組立等に最適です。
・ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
【用途】
・ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトDVキット

エアーインパクトDVキット

    33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

    33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

      インパクトドライバ  YD-6WAZK/6WBZK

      インパクトドライバ YD-6WAZK/6WBZK

        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

          エアインパクトドライバ

          エアインパクトドライバ

            エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

            エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

              マックス エアインパクトドライバー

              マックス エアインパクトドライバー

                エアインパクトドライバー

                エアインパクトドライバー

                  インパクトドライバND-6SDY

                  インパクトドライバND-6SDY

                    衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                    衝撃式トルクコントロールエアードライバー GT-S5TS

                      減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

                      減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

                        エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

                        エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

                          エアードライバー No.GT-S6LXD

                          エアードライバー No.GT-S6LXD

                            メーカー SK-11 エスコ ヨコタ工業 ベッセル マキタ ベッセル マックス(文具) 信濃機販 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 13,898円 19,940円 42,096円 53,000円 60,613円 26,721円 48,736円 38,500円 42,914円 73,523円 47,421円 33,369円 45,413円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            チャック方式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - - ビット止めボール式 - ビット止めボール式 - - - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
                            ビット差込口(mm) 6.35 - 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.62 0.6 0.6 0.5~0.8 0.6 - - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            空気取り入れ口 RC1/4(PT1/4めねじ) - - - - - - - - - - - -
                            用途 ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 - - - - - - - - - - - -

                            エアーインパクトDVキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました