(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292343770
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5 シンドウヨウジュウデンドリルビット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,768円
税込単価
1,945円

マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。
  • 仕様:
    6.35mm六角軸
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 機能1:
    六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。
  • 機能2:
    通常の振動ドリルにも使用していただけます。
  • 機能3:
    六角軸なので軸滑りが起きません。
  • 機能4:
    従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。
  • 機能5:
    インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
  • 注意事項1:
    刃を取り付ける前に、刃に亀裂やカケガあると、怪我をする恐れがありますので、刃を点検してください。作業前に必ず試運転してください。ドリル刃にブレがないか確認し、再度チャッキングしてください。
  • 注意事項2:
    火災・火傷の恐れがありますので、可燃性の液体・ガスの近くで作業しないでください。広い場所で穴あけ箇所がはっきり見えるように明るくしてください。
  • 注意事項3:
    作業中のドリルに手を近づけないでください。周囲の人に刃を向けないでください。穴開け直後のドリルは高温になり、火傷の恐れがありますので素手で触れないでください。
  • 追記1:
    穿孔中は電動ドリルをしっかりと保持し、振り回されないように注意してください。穿孔中は足場をしっかりと確保し、穴負過時は姿勢を崩さないように注意してください。
  • 追記2:
    注水しながらの使用は二重絶縁の電動機を、完全防止用の漏電遮断装置の設置された電源に接続して使用してください。作業時は必ず、防塵メガネ、防塵マスクを着用し、安全に作業を行ってください。
  • 追記3:
    本体からドリル刃をはずし、よく手入れしてください。安全で乾燥したところに保管してください。

型番

4977292343770 解除

Loading...

製品仕様

六角軸振動用充電ドリルビット:関連画像

六角軸振動用充電ドリルビットの外装

六角軸振動用充電ドリルビット:関連画像

六角軸振動用充電ドリルビットの外観

六角軸振動用充電ドリルビットの機能・特長

六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能。
通常の振動ドリルにも使用可能。
六角軸なので軸滑りが起きない。
従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を純角にし、更に左右に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現。
インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。

商品情報を表示

4977292343770 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
サイズ(φmm)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292343770

電動アクセサリ
3.4
6.5
95
6.5
17

1個

1,768( 1,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。
【特長】
・六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。
・通常の振動ドリルにも使用していただけます。
・六角軸なので軸滑りが起きません。
・従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。
・インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
【用途】
・コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5の型番4977292343770のページです。
型番4977292343770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5

六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5

    充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

    充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

      SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

        ホビールーター用ミニドリル 4901809

        ホビールーター用ミニドリル 4901809

          ソケットアンビル

          ソケットアンビル

            電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

            電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13

              テーパーシャンクアダプタ

              テーパーシャンクアダプタ

                アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

                アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

                  六角軸3倍スピード穴あけドリル

                  六角軸3倍スピード穴あけドリル

                    電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                    電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                      アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                      アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm

                        アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

                        アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

                          インパクト用ビットホルダー

                          インパクト用ビットホルダー

                            メーカー SK-11 SK-11 ボッシュ リョービ Panasonic トップ工業 HiKOKI(旧日立工機) ANEX SK-11 リョービ ANEX ANEX 長堀工業
                            通常価格 1,768円 1,514円 10,906円 2,808円 3,400円 7,102円 3,000円 3,117円 2,424円 2,403円 4,383円 4,700円 2,673円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   1日目  
                            用途 コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。 - - - - - - - 鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。 - - - -
                            仕様 6.35mm六角軸 6.35mm六角軸 - - - - - - 六角軸 - - - -
                            材質1 特殊鋼 刃先:超硬チップ - - - - - - ハイス鋼 - - - -
                            機能1 六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。 硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。 - - - - - - - - - - -
                            機能2 通常の振動ドリルにも使用していただけます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。 - - - - - - 中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。 - - - -

                            六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ビット用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/09
                            使用しているドリルビットが破損したため購入しました。
                            まだ新品なので切れ味はいいです。しばし様子を見ていきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インパクトでコンクリートを掘る
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                            インパクトで振動でもないのに使っています。
                            一度建屋の上に上がってめんどくさい時なんかには重宝します。振動じゃないけど結構掘れるし、アンカーの下穴ぐらいならスイスイ。
                            もちろん振動で使うべきですが性能は優れています。耐久性もそこそこ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンクリートに穴開け作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/08
                            マキタのドリルドライバで使用できる
                            コンクリートドリルを探してました。
                            問題なく穴開けできました、。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンクリート穴あけ用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/19
                            インパクトドライバーで使えるモルタル用のドリルを探していました。コスパが良く1回使った感じでは問題なく感じました。耐久性がまだわからないので☆4にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292343817
                            4977292343848
                            4977292343879
                            4977292343886
                            4977292343930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 サイズ
                            (φmm)
                            商品幅
                            (mm)
                            商品高さ
                            (mm)
                            商品奥行き
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            2,103円

                            ( 2,313円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電動アクセサリ4.36.5956.521

                            1,841円

                            ( 2,025円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電動アクセサリ56.5956.524

                            1,841円

                            ( 2,025円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            電動アクセサリ66.5956.528

                            1,841円

                            ( 2,025円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            電動アクセサリ6.46.5956.530

                            2,739円

                            ( 3,013円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電動アクセサリ8.58.51208.539

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました