(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸3倍スピード穴あけドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角軸3倍スピード穴あけドリル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,424円
税込単価
2,666円

鉄、ステンレス鋼等の穴あけに最適な六角軸ドリル【特長】・刃先は特殊な段付形状で...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。
  • 仕様:
    六角軸
  • 適応板厚(mm):
    鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
  • 取付可能機種:
    電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
  • 材質1:
    ハイス鋼
  • 機能2:
    中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。
  • 機能3:
    バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。
  • 機能4:
    摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。
  • 機能5:
    ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
  • 注意事項3:
    穴あけ時は素材に応じて最適な回転数での使用をお願いします。

型番

4977292370370 解除

Loading...

製品仕様

4977292370370の外観

4977292370370の仕様
商品サイズ:幅75×高さ112×奥行き10mm/重量 120g
セット内容(直径): 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0mm
適応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
8本組

4977292374491の外観

4977292374491の外観
商品サイズ:幅7×高さ97×奥行7mm/重量 20g
サイズ:4.0mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374514の外観

4977292374514の外観
商品サイズ:幅7×高さ97×奥行7mm/重量 20g
サイズ:4.2mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374552の外観

4977292374552の外観
商品サイズ:幅7×高さ105×奥行7mm/重量 20g
サイズ:4.8mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374590の外観

4977292374590の外観
商品サイズ:幅7×高さ112×奥行7mm/重量 20g
サイズ:6.0mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374613の外観

4977292374613の外観
商品サイズ:幅7×高さ105×奥行7mm/重量 40g
サイズ:7.0mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374651の外観

4977292374651の外観
商品サイズ:幅9×高さ110×奥行9mm/重量 40g
サイズ:9.0mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374675の外観

4977292374675の外観
商品サイズ:幅10×高さ110×奥行10mm/重量 40g
サイズ:10.0mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374699の外観

4977292374699の外観
商品サイズ:幅12×高さ110×奥行12mm/重量 60g
サイズ:12.0mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

4977292374705の外観

4977292374705の外観
商品サイズ:幅13×高さ110×奥行13mm/重量 60g
サイズ:13.0mm
対応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)

共通事項

六角軸
対応機種:電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
材質:ハイス鋼

注意・禁止事項

熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけができません。

  • ※ 上記以外の型番の外観・仕様につきましては、カタログをご参照ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
サイズ(φmm)
入り数
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
質量(g)
機能1
注意事項1
注意事項2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292370370

電動アクセサリ
2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
8本組
75
112
10
120
独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。
保護メガネを着用して下さい。肌を出さない服装で作業をして下さい。インパクトドライバーをご使用の際は負荷のかけ過ぎに注意ください。
インパクトのかからないように穴あけしてください。焼き入れされた材料(熱処理)へは穴あけできません。

1個

2,424( 2,666円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄、ステンレス鋼等の穴あけに最適な六角軸ドリル
【特長】
・刃先は特殊な段付形状です。
・独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました。
・中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。
・バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。
・摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。
・ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
【用途】
・鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角軸3倍スピード穴あけドリルの型番4977292370370のページです。
型番4977292370370に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸3倍スピード穴あけドリル

六角軸3倍スピード穴あけドリル

    充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

    充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

      マイナスドライバビット 6741391

      マイナスドライバビット 6741391

        マイナスドライバビット 6741241

        マイナスドライバビット 6741241

          サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

          サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

            プラスドライバビット NO.1 6741761

            プラスドライバビット NO.1 6741761

              メーカー SK-11 SK-11 リョービ リョービ サンフラッグ リョービ
              通常価格 2,424円 1,514円 1,274円 1,067円 3,490円 818円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
              用途 鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。 - - - - -
              仕様 六角軸 6.35mm六角軸 - - - -
              適応板厚(mm) 鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍) - - - - -
              取付可能機種 電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 回転ドリル・充電ドリル(9.6V以上)・インパクトドライバー - - - -
              材質1 ハイス鋼 刃先:超硬チップ - - - -

              六角軸3倍スピード穴あけドリルのレビュー

              評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
              金属の穴開け
              評価 5.0満足度:5.02020/03/03
              滑らかな切れ味に、感心しました。作業にストレスを感じません。とても良い製品だと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              穴あけ用
              評価 2.0満足度:2.02019/03/21
              ステンレスの穴あけに使用
              値段が安かったので期待はしていませんでしたが切れは良かった
              しかしすぐに刃こぼれしてしまいました。。

              もっと読む 閉じる

              ミスミからのコメント

              この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました