(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292346870
充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5 ドライバードリルビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,005円
税込単価
2,206円

モルタルなどの穴あけに最適な充電ドライバードリルビット【特長】・硬度があり、耐...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    6.35mm六角軸
  • 適応材(回転ドリル使用時):
    ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○
  • 取付可能機種:
    回転ドリル・充電ドリル(9.6V以上)・インパクトドライバー
  • 材質1:
    刃先:超硬チップ
  • 機能1:
    硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。
  • 機能2:
    6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
  • 注意事項1:
    回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。
  • 用途:
    モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。

型番

4977292346870 解除

Loading...

製品仕様

4977292343428の外観

4977292343428の外観

  • 商品サイズ:幅6×高さ95×奥行6mm
  • サイズ:3.0mm
  • 重量:20g
4977292343435の外観

4977292343435の外観

  • 商品サイズ:幅6×高さ95×奥行6mm
  • サイズ:3.2mm
  • 重量:20g
4977292343442の外観

4977292343442の外観

  • 商品サイズ:幅6×高さ95×奥行6mm
  • サイズ:3.4mm
  • 重量:20g
4977292343459の外観

4977292343459の外観

  • 商品サイズ:幅6×高さ95×奥行6mm
  • サイズ:3.5mm
  • 重量:20g
4977292343466の外観

4977292343466の外観

  • 商品サイズ:幅6×高さ95×奥行6mm
  • サイズ:3.8mm
  • 重量:20g
4977292343473の外観

4977292343473の外観

  • 商品サイズ:幅7×高さ95×奥行7mm
  • サイズ:4.0mm
  • 重量:20g
4977292343480の外観

4977292343480の外観

  • 商品サイズ:幅7×高さ95×奥行7mm
  • サイズ:4.3mm
  • 重量:20g
4977292343497の外観

4977292343497の外観

  • 商品サイズ:幅7×高さ95×奥行7mm
  • サイズ:4.5mm
  • 重量:20g

共通事項

  • コンクリート不可。
  • 硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃で高い精度の高速度の穴あけが可能。
  • 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。
  • 使用機種:回転ドリル・充電ドリル(9.6V以上)・インパクトドライバー。
  • 適応材:(回転ドリル使用時)ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○。
  • 材質:刃先:超硬チップ。

注意・禁止事項

  • 回転専用刃ですのでコンクリートの穴あけはできません。コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用ください。
  • ※ 上記以外の型番はカタログを参照してください。
商品情報を表示

4977292346870 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
サイズ(φmm)
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
質量(g)
注意事項2
注意事項3
追記1
追記2
追記3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292346870

電動アクセサリ
7
-
-
-
-
刃を取り付ける前に、刃に亀裂やカケガあると、怪我をする恐れがありますので、刃を点検してください。作業前に必ず試運転してください。ドリル刃にブレがないか確認し、再度チャッキングしてください。
火災・火傷の恐れがありますので、可燃性の液体・ガスの近くで作業しないでください。広い場所で穴あけ箇所がはっきり見えるように明るくしてください。
作業中のドリルに手を近づけないでください。周囲の人に刃を向けないでください。穴開け直後のドリルは高温になり、火傷の恐れがありますので素手で触れないでください。
穿孔中は電動ドリルをしっかりと保持し、振り回されないように注意してください。穿孔中は足場をしっかりと確保し、穴負過時は姿勢を崩さないように注意してください。
注水しながらの使用は二重絶縁の電動機を、完全防止用の漏電遮断装置の設置された電源に接続して使用してください。作業時は必ず、防塵メガネ、防塵マスクを着用し、安全に作業を行ってください。本体からドリル刃をはずし、よく手入れしてください。安全で乾燥したところに保管してください。

1個

2,005( 2,206円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モルタルなどの穴あけに最適な充電ドライバードリルビット
【特長】
・硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。
・6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
・電動工具の充電器・電動アクセサリ。
・インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできます。
【用途】
・モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5の型番4977292346870のページです。
型番4977292346870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

    六角軸3倍スピード穴あけドリル

    六角軸3倍スピード穴あけドリル

      マイナスドライバビット 6741391

      マイナスドライバビット 6741391

        マイナスドライバビット 6741241

        マイナスドライバビット 6741241

          アネックス エクステンションホルダー200mm

          アネックス エクステンションホルダー200mm

            プラスドライバビット NO.1 6741761

            プラスドライバビット NO.1 6741761

              メーカー SK-11 SK-11 リョービ リョービ ANEX リョービ
              通常価格 1,514円 2,424円 1,274円 1,067円 1,350円 818円
              通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   1日目   1日目  
              仕様 6.35mm六角軸 六角軸 - - - -
              適応材(回転ドリル使用時) ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○ - - - - -
              取付可能機種 回転ドリル・充電ドリル(9.6V以上)・インパクトドライバー 電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー - - - -
              材質1 刃先:超硬チップ ハイス鋼 - - - -
              機能1 硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。 - - - - -

              充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              4977292343435
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              種類 サイズ
              (φmm)
              商品幅
              (mm)
              商品高さ
              (mm)
              商品奥行き
              (mm)
              質量
              (g)
              注意事項2 注意事項3 追記1 追記2 追記3

              1,514円

              ( 1,665円 )
              1個 あり

              3日目

              電動アクセサリ3.2695620-----

              充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました