(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8V30分充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8V30分充電器

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,788円
税込単価
4,167円

10.8Vの替えの充電器です。【特長】・バッテリーの状況に応じて最適な充電制御...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 重量(g):
    350
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • 充電時間:
    約30分
  • 商品幅(mm):
    110
  • 商品高さ(mm):
    50
  • 商品奥行き(mm):
    125
  • 仕様:
    AC100V・50/60Hz・75VA・DC12.5・3A
  • 用途:
    充電器
  • 機能1:
    バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。
  • 機能2:
    各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。
  • 機能3:
    電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。

型番

SCH108V-30CHRV 解除

Loading...

製品仕様

型番電圧重量販売セット内容
SCH108V-30CHRV10.8V350g付属品単体
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCH108V-30CHRV

1個

3,788( 4,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

10.8Vの替えの充電器です。
【特長】
・バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)
・各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)
・電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10.8V30分充電器の型番SCH108V-30CHRVのページです。
型番SCH108V-30CHRVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.8V30分充電器

10.8V30分充電器

    急速充電器 AC100

    急速充電器 AC100

      充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

      充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

        3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

        3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

          充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

          充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

            3.6Vリチウムコンパクトドライバー

            3.6Vリチウムコンパクトドライバー

              充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

              充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

                充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

                  LEDツイストドライバー

                  LEDツイストドライバー

                    充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                    充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                      充電ドリルドライバー(14.4V)

                      充電ドリルドライバー(14.4V)

                        メーカー SK-11 Panasonic Panasonic EARTH MAN Panasonic BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic
                        通常価格 3,788円 8,049円 5,263円 6,411円 15,310円 5,787円 80,173円 28,735円 5,385円 28,470円 25,577円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        電圧(V) 10.8 - - 3.6 3.6 3.6 18 14.4 3.6 - -
                        重量(g) 350 570 - 745(本体:約350) - 325 2150 - 380 - -
                        販売セット内容 付属品単体 付属品単体 付属品単体 - - - 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - -
                        充電時間 約30分 - - - - - - - - - -
                        商品幅(mm) 110 - - - - - - - - - -

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました