(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランダムサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランダムサンダー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,618円
税込単価
5,080円

【特長】・集塵機能内蔵です・取り替え簡単マジック式ペーパーです・偏心運動+回転...

詳細情報を確認する

  • 回転数(min⁻¹):
    12500
  • 電源(V):
    100
  • 電流(A):
    2.3
  • 消費電力(W):
    220
  • 振動数(回/分):
    25000
  • ペーパー寸法(mm):
    125(マジック式)
  • コード長(m):
    2.0
  • 定格使用時間(分):
    30
  • 本体質量(kg):
    1.3
  • 商品幅(mm):
    170
  • 商品高さ(mm):
    153
  • 商品奥行き(mm):
    123
  • 商品重量(g):
    1480
  • 用途:
    木工・金属・プラスチック製品などの研磨作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
  • 機能1:
    集塵機能内蔵です。
  • 機能2:
    取り替え簡単マジック式ペーパーです。
  • 機能3:
    偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。
  • 機能4:
    握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。
  • 機能5:
    円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
  • セット内容:
    ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
  • 注意事項1:
    電動工具を使用する時は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意して作業してください。
  • 注意事項2:
    電動工具を使用する時は、長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。屋外作業をするときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。作業中、本機具(砥石など)の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだ時、思わぬケガの原因となります。
  • 注意事項3:
    ご使用前に本機の点検を行い、ネジのゆるみがありましたら締め付けて下さい。万一、ひび割れ、破損などがありましたら修理に出してください。

型番

EWS-220R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWS-220R

1個

4,618( 5,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機能内蔵です
・取り替え簡単マジック式ペーパーです
・偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます
・握り心地が良く、手になじむラバーグリップです
・円形パッドは曲面の研磨作業もできます
【用途】
・木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムサンダーの型番EWS-220Rのページです。
型番EWS-220Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランダムサンダー

ランダムサンダー

    125mm サンダーポリッシャー

    125mm サンダーポリッシャー

      電動ポリッシャー

      電動ポリッシャー

        ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415

        ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415

          サンドペーパー(マジック式)

          サンドペーパー(マジック式)

            電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

            電子ポリッシャ SP13V・SP18VB

              125mm 電子ポリッシャー

              125mm 電子ポリッシャー

                φ125mm 綿バフ(紐式・10枚)

                φ125mm 綿バフ(紐式・10枚)

                  コードレスポリッシャー(14.4V)

                  コードレスポリッシャー(14.4V)

                    メーカー E-Value エスコ EARTH MAN 信濃機販 エスコ HiKOKI(旧日立工機) エスコ エスコ KTC(京都機械工具)
                    通常価格 4,618円 18,480円 6,848円 54,199円 1,800円 31,354円 33,400円 2,200円 50,445円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                    回転数(min⁻¹) 12500 12000 50Hz 約900~3000/60Hz 約600~3000 1200 - 600-2000 - - 0~7000(高速)/0~2000(低速)
                    電源(V) 100 AC100 AC100 - - 単相100 - - DC14.4
                    電流(A) 2.3 2.4 0.6 - - 10.6 - - -
                    消費電力(W) 220 230 60 - - 1010 - - -
                    振動数(回/分) 25000 - - - - - - - -

                    ランダムサンダーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました