(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
吸塵&変速ベルトサンダー
  • 数量スライド割引

吸塵&変速ベルトサンダー (レビュー)

通常価格(税別)
11,995円
税込価格
13,195円
通常出荷日
4日目
【特長】
・自動集塵機能付きで、発生した粉塵は自動的に集塵袋へ収容でき、粉塵の少ない快適な研磨作業ができます
・ダイヤル式回転速度調整機能付きで、材料や作業の内容に合わせて最適な回転数に調整が可能(調整範囲180m~320m/分)、小物の研磨や粒の小さいペーパーを使った仕上げ研磨は低速回転がおすすめです
・作業状態や自分の好みに合わせて、ハンドル角度を3段階に調整可能です
・強力750Wモーターは短時間で広範囲の研磨作業ができます
・付属のクランプを使い本体を逆さまに固定すれば、据え置き型として使用可能なので、材料を手に持って作業したいときに便利で、速度調整と合わせて使うとより一層便利に使えます
【用途】
・自動集塵機能・速度調整機能付きベルトサンダー

吸塵&変速ベルトサンダーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    材木の削り
    評価 5.0満足度:5.02018/11/30
    あまり多用しないので安価なこちらを選択しました。
    速度変更ができて、付属の金具でテーブルの固定すると、
    卓上タイプとしても使用できるので、便利です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベニヤ板の面取り
    評価 5.0満足度:5.02021/02/05
    今まで設置型のベルトサンダで面取りしていましたが、やりにくかったので手持ちタイプを購入してみたところ、とてもやりやすくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸塵&変速ベルトサンダー

吸塵&変速ベルトサンダー

    ベルトサンダ  9031

    ベルトサンダ 9031

      ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

      ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

        ベルトサンダー

        ベルトサンダー

          ベルトサンダ  9032

          ベルトサンダ 9032

            ベルトサンダー用オプション

            ベルトサンダー用オプション

              ベルトサンダ  9911

              ベルトサンダ 9911

                ベルトサンダー SB8V2

                ベルトサンダー SB8V2

                  ベルトサンダー SB10V2

                  ベルトサンダー SB10V2

                    リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                    リューターミニエイト ベルトサンダー BS-12

                      ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

                      ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

                        ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                        ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                          マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                          マイティミニ(電動) MTM-ET60S

                            メーカー E-Value マキタ マキタ EARTH MAN マキタ 日本精密機械工作 マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 日本精密機械工作 マキタ マキタ 柳瀬
                            通常価格 11,995円 22,636円 41,555円 8,783円 20,819円 11,950円 24,932円 37,061円 41,007円 79,041円 34,964円 30,184円 51,510円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   1日目   1日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ベルト寸法(幅)(mm) 76 30 100 約76 9 - 76 76 100 - 100 76 60
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 関連部品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                            電源(V) 100 AC100V 単相100 AC100 AC100V - AC100V AC100 AC100 - 単相100 単相100 100(50/60Hz)
                            コード長さ(m) 約3.0 2.5 5 約2 2.5 - 2.5 5 5 - 5 5 -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 533 533 610 約457 533 - 457 533 610 - 610 533 265

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。