(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED マグネットバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED マグネットバー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,716円
税込単価
4,088円

暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできるマグネットハンド。【特長】・L...

詳細情報を確認する

  • 吸着力:
    最大800g
  • 幅(mm):
    12
  • 高さ(mm):
    165
  • 奥行き(mm):
    15
  • 質量(g):
    60
  • クリップ:

(i)ご注意

  • コンピューターや精密機器など、磁気にによる悪影響を与える場所では使用しないで下さい。LEDの光は強いので、LEDを正視しないでください。

Loading...

LED マグネットバー(SMB-3R)の仕様

LEDマグネットバー商品パッケージ

仕様

  • マグネットタイプ
  • 吸着力: 最大800g
  • 16.5〜66cmまで7段階の伸縮自在
  • クリップ付

注意事項ほか

  • コンピューターや精密機器など、磁気による悪影響を与える場所では使用しないでください。
  • LEDの光は強いので、LEDを正視しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB-3R

1個

3,716( 4,088円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできるマグネットハンド。
【特長】
・LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します
・16.5~66cmまで7段階の伸縮自在のマグネットタイプ
・7段階に伸縮します
【用途】
・手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し

(i)ご注意

  • コンピューターや精密機器など、磁気にによる悪影響を与える場所では使用しないで下さい。LEDの光は強いので、LEDを正視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED マグネットバーの型番SMB-3Rのページです。
型番SMB-3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED マグネットバー

LED マグネットバー

    ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)

    ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)

      マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

      マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG

        LED 付ピックアップツール PT01

        LED 付ピックアップツール PT01

          HAZET 3本爪式ピックアップツール

          HAZET 3本爪式ピックアップツール

            ピックアップツール GTP

            ピックアップツール GTP

              マグネット ロングキャッチ

              マグネット ロングキャッチ

                フックマグネット GTMG

                フックマグネット GTMG

                  スーパーマグネットキャッチ

                  スーパーマグネットキャッチ

                    マグネットハンド(アンテナ式)

                    マグネットハンド(アンテナ式)

                      ハンドマグネッター

                      ハンドマグネッター

                        マグネットキャッチ(フレキシブル)

                        マグネットキャッチ(フレキシブル)

                          エルゴハンドルフレキシブルマグネット

                          エルゴハンドルフレキシブルマグネット

                            メーカー SK-11 ストロングツール ウィザ(旧:グレートツール) TONE HAZET ウィザ(旧:グレートツール) SK-11 ウィザ(旧:グレートツール) サンフラッグ トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 バーコ
                            通常価格 3,716円 2,414円 1,477円 2,500円 12,961円 1,208円 3,278円 1,850円 2,298円 1,056円 3,096円 1,333円 5,053円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            吸着力 最大800g - - - - - 約4.0kgf(M8ナットの吸着量:約700g) - - - - - -
                            幅(mm) 12 - - - - - 680 - - - - - -
                            高さ(mm) 165 - - - - - 930 - - - - - -
                            奥行き(mm) 15 - - - - - 93 - - - - - -
                            質量(g) 60 - - - - - 580 - - - - - -

                            LED マグネットバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型部品はずし
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/02
                            金型の細い穴などにある部品をマグネットを使いとりはずすのに使用しました。以前からの更新なのですが、問題無く使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじのピックアップに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            作業上、ねじが見えないところに入ってしまうためそのピックアップに使っています。他の商品と比べて伸ばした時に先端が細かったため購入しています。LEDの光具合も気にならない程度ですし伸縮も使いやすい商品です。ただ、一番伸ばしたときの先端部分が弱くてマグネットに負けてしまい思ったとおりに操作しづらいため4点にしました。その点が改善されてくれるともっと使いやすい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました