(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルドライブソケットS SHS307DU

デュアルドライブソケットS SHS307DU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円

ラチェットハンドルでの使用はもちろん、ギアレンチと組合わせて使用ができる使用用...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    六角穴付ボルト用6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.3
  • 全長(L寸法)(mm):
    170
  • 商品幅(mm):
    38
  • 商品高さ(mm):
    170
  • 商品奥行き(mm):
    30
  • 商品重量(g):
    199
  • 仕様1:
    ソケットホルダー付/クリップ色:赤・黄
  • 材質1:
    ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄
  • 用途詳細:
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1:
    ソケットサイズ8~14mmは差込角6.35ラチェットハンドルでの使用と、ギアレンチ14mmでの使用が可能です。
  • 機能2:
    ソケットサイズ17・19mmは差込角9.5ラチェットハンドルでの使用と、ギアレンチ17mmでの使用が可能です。
  • 機能3:
    極低ソケットで狭い場所での作業性抜群です。
  • 機能4:
    新型ソケットホルダーを採用で、ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
  • 注意事項1:
    ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
  • 注意事項2:
    角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
  • 注意事項3:
    割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
  • サイズ内容:
    8・10・12・13・14・17・19mm

型番

SHS307DU 解除

Loading...

製品仕様

  • 差込角:6.35mm(1/4inch)・9.5mm(3/8inch)
  • サイズ内容:8・10・12・13・14・17・19mm
  • ソケットホルダー付/クリップ色:赤・黄
  • 材質:ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄
 デュアルドライブソケットSの外観

デュアルドライブソケットSの外観

 デュアルドライブソケットSのパッケージ

デュアルドライブソケットSのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用ください。
  • ※ ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用ください。
  • ※ 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ※ インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • ※ ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
  • ※ 割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
  • ※ 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHS307DU

1個

4,648( 5,113円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドルでの使用はもちろん、ギアレンチと組合わせて使用ができる使用用途が広いソケットビット。
【特長】
・ソケットサイズ8~14mmは差込角6.36ラチェットハンドルでの使用と、ギアレンチ14mmでの使用が可能。
・ソケットサイズ17・19mmは差込角9.5ラチェットハンドルでの使用と、ギアレンチ17mmでの使用が可能。
・極低ソケットで狭い場所での作業性抜群。
・ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられる新型ソケットホルダーを採用。
・六角ボルト(mm)に対応。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュアルドライブソケットS SHS307DUの型番SHS307DUのページです。
型番SHS307DUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルドライブソケットS SHS307DU

デュアルドライブソケットS SHS307DU

    E型トルクスレンチセット(ホルダ付)

    E型トルクスレンチセット(ホルダ付)

      12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

      12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

        9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

        9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)

          9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

          9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)

            ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100

            ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100

              9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

              9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                ソケットホルダー 差込角 6.3mm・9.5mm・12.7mm

                ソケットホルダー 差込角 6.3mm・9.5mm・12.7mm

                  ハンドソケット ユニバーサルジョイント

                  ハンドソケット ユニバーサルジョイント

                    トルクスソケットセット RS2425-6

                    トルクスソケットセット RS2425-6

                      ナットキャッチマグネット(ソケット用)

                      ナットキャッチマグネット(ソケット用)

                        ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                        ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

                          メーカー SK-11 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE NEPROS
                          通常価格 4,648円 7,677円 13,091円 15,293円 12,554円 2,790円 7,022円 650円 3,130円 5,940円 2,790円 8,485円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 -
                          ソケット形状 六角穴付ボルト用6角 特殊 特殊 特殊 特殊 6角/12角 6角 - - トルクス 6角/12角 -
                          二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 - 13.20 - - 9/16 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 17 - - 7.4 / 9.3 / 3.7 / 4.6 / 5.6 / 6.1 - -
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.3 - 12.7sq 9.5sq 9.5sq - 9.5sq - - 6.35 - -
                          全長(L寸法)(mm) 170 - 365 315 315 - 215 - - 150 - -

                          デュアルドライブソケットS SHS307DUのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました