(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャコ万力 TC-50・TC-75・TC-100

シャコ万力 TC-50・TC-75・TC-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,859円 ~ 2,947円
税込価格
2,045円 ~ 3,242円

溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。【特長】・強度...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

14mmのスパナ等で強力に締め付け可能

14mmのスパナ等で強力に締め付け可能

  • ※ 画像はTC-75です。

仕様

  • 最大口開き:50mm

商品サイズ

  • 幅140x高さ73x奥行20mm
  • 重量500g

用途

  • 溶接・穴開け作業等

機能・特長

  • 強度に優れた鍛造品

注意事項ほか

  • 吊り具として使用しないでください。
  • 足場等の接続に使用しないでください。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行き(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
140
73
20
500

1個

1,859( 2,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
185
90
20
740

1個

2,332( 2,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
237
113
25
1300

1個

2,947( 3,242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。
【特長】
・強度に優れた鍛造品です。
【用途】
・溶接、穴あけ作業等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャコ万力 TC-50・TC-75・TC-100

シャコ万力 TC-50・TC-75・TC-100

    強力Cクランプ KCシリーズ

    強力Cクランプ KCシリーズ

      イモノ C型クランプ

      イモノ C型クランプ

        シャコ万力 バーコ型(交換可能)

        シャコ万力 バーコ型(交換可能)

          強力型Cクランプ 125mm

          強力型Cクランプ 125mm

            強力型Cクランプ 50mm

            強力型Cクランプ 50mm

              強力型Cクランプ 75mm

              強力型Cクランプ 75mm

                L-クランプ(鉄工用)CR-J06

                L-クランプ(鉄工用)CR-J06

                  シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                  シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

                    強力型Cクランプ 100mm

                    強力型Cクランプ 100mm

                      115mm ベンチバイス(回転台付)

                      115mm ベンチバイス(回転台付)

                        L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                        L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

                          バーコ型シャコ万力

                          バーコ型シャコ万力

                            メーカー SK-11 E-Value ウィザ(旧:アークランドサカモト) ロブテックス TAKAGI TAKAGI TAKAGI SMATO(韓国ブランド) スーパーツール TAKAGI エスコ ロブテックス トップ工業
                            通常価格 1,859円 406円 614円 1,880円 1,114円 490円 750円 4,446円 1,557円 990円 10,800円 4,030円 3,064円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万)
                            用途 溶接、穴あけ作業等。 - - - - - - - - - - - -

                            シャコ万力 TC-50・TC-75・TC-100のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            加工品の固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/24
                            希望サイズがあり、価格も手頃だったので購入しました。問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの固定用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            ワークの固定用として使用しています。ちょうどよいサイズがあったため選定し購入しました。強度や固定した際の保持力などといった性能に関して特に問題なく利用できたため満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました