(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JK-ボトル 細口 遮光
  • 数量スライド割引

JK-ボトル 細口 遮光 (レビュー)

通常価格(税別)
100円 ~ 186円
税込価格
110円 ~ 205円
通常出荷日
5日目~
JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。
【特長】
・中栓不要のため作業効率がUP。
・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
・二重の液漏れ防止構造。
【用途】
・液体の保管に最適。

JK-ボトル 細口 遮光のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    接着剤の保管
    評価 5.0満足度:5.02018/11/24
    木工用接着剤の保管に購入しました。遮光タイプで安心感があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JK-ボトル 細口 遮光

JK-ボトル 細口 遮光

    JK-ボトル 広口 遮光

    JK-ボトル 広口 遮光

      JK-ボトル 広口 白

      JK-ボトル 広口 白

        Mボトル広口瓶

        Mボトル広口瓶

          JK-ボトル 細口 白

          JK-ボトル 細口 白

            PPナンコー瓶

            PPナンコー瓶

              広口瓶 クイックボトル

              広口瓶 クイックボトル

                ポリパック

                ポリパック

                  PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

                  PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

                    KUBIREボトル

                    KUBIREボトル

                      ボトル(広口/細口)

                      ボトル(広口/細口)

                        ポリテナーコック付 20L広口

                        ポリテナーコック付 20L広口

                          バイオハザード廃棄容器 5L

                          バイオハザード廃棄容器 5L

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 瑞穂化成工業 コクゴ 瑞穂化成工業 サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック TARSONS
                            通常価格 100円 108円 76円 92円 94円 275円 11,923円 186円 71円 335円 249円 4,830円 11,484円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   7日目   4日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PE PP PE PE PP PE PE - -
                            黒(遮光) 黒(遮光) - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 - - - - - - - -
                            詳細材質 高密度ポリエチレン(HDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) - 高密度ポリエチレン(HDPE) - - - - - - - -
                            材質:キャップ ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。