(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇 HX-104/HX-105

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場扇 HX-104/HX-105

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,892円
税込単価
13,081円

【用途】広い場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥、熱中対策に使用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • ハネ径(cm):
    45
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • HX-104 床置式
    HX-105 壁掛式
  • 季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプハネ径高さ
HX-104工場扇45cm60cm
HX-105工場扇45cm58cm
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ工場扇ハネ径(cm)45
高さ(cm)58風速(毎分)240~277m
風量(毎分)120~139m3仕様壁掛式、プラスチック羽根/消費電力:114~123W
質量(kg)4.9内容量1台

型番リスト

型番
高さ(cm)
風速(毎分)
風量(毎分)
仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HX-105

58
240~277m
120~139m3
壁掛式、プラスチック羽根/消費電力:114~123W
4.9
1台

1個

11,892( 13,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
広い場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥、熱中対策に使用。
【機能・特長】
移動の多い作業や、広い場所の乾燥、送風などに便利です。
サーマルプロテクター付きモーターを採用しています。
工場内の換気、熱中対策、床ワックスの乾燥にも最適です。

(i)ご注意

  • HX-104 床置式
    HX-105 壁掛式
  • 季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇 HX-104/HX-105の型番HX-105のページです。
型番HX-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場扇 HX-104/HX-105

工場扇 HX-104/HX-105

    工場扇_HX-105ZP

    工場扇_HX-105ZP

      工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

      工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

        工場扇用保管カバー TF-CSV

        工場扇用保管カバー TF-CSV

          工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

          工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

            安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

            安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

              工場扇用カバー TF-C

              工場扇用カバー TF-C

                すくすくファン ステンレス

                すくすくファン ステンレス

                  全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                  全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                    工場扇用パーツ

                    工場扇用パーツ

                      メーカー タイカツ タイカツ スイデン トラスコ中山 スイデン スイデン トラスコ中山 スイデン スイデン スイデン
                      通常価格 11,892円 14,085円 8,849円 1,738円 38,098円 158,278円 540円 27,716円 34,729円 5,400円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   2日目   2日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~  
                      商品タイプ 工場扇 工場扇 関連用品 関連用品 - 工場扇 関連用品 工場扇 工場扇 関連用品
                      ハネ径(cm) 45 45 - - 45 50 - - 45 -
                      内容量 1台 1台 - - - - - - - -

                      工場扇 HX-104/HX-105のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      工場作業場空調
                      評価 5.0満足度:5.02018/07/11
                      風力も案外あり、装置の周辺空気撹拌に使用しています。
                      三脚タイプよりも場所を取らないため、狭い場所に設置できます。
                      価格もやすいので再度購入をしています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト