(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇_HX-105ZP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場扇_HX-105ZP

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,085円
税込単価
15,494円

【特長】・暮らし・現場でベストパートナー製品・壁掛型・全閉型モーター

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • ハネ径(cm):
    45
  • 高さ(cm):
    58
  • 風速(毎分):
    372~405m
  • 風量(毎分):
    187~203m3
  • 詳細タイプ:
    粉塵に強い全閉式
  • 仕様:
    壁掛式、プラスチック羽根/サーマルプロテクター付モーターを採用
  • 質量(kg):
    8.0
  • 内容量:
    1台

型番

HX-105ZP 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプハネ径
HX-105ZP工場扇45cm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HX-105ZP

1台

1個

14,085( 15,494円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暮らし・現場でベストパートナー製品
・壁掛型
・全閉型モーター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇_HX-105ZPの型番HX-105ZPのページです。
型番HX-105ZPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場扇_HX-105ZP

工場扇_HX-105ZP

    工場扇 HX-104/HX-105

    工場扇 HX-104/HX-105

      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

        工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

        工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

          安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

          安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

            工場扇用保管カバー TF-CSV

            工場扇用保管カバー TF-CSV

              工場扇用パーツ

              工場扇用パーツ

                すくすくファン ステンレス

                すくすくファン ステンレス

                  スイデンS 50FSモータカバーセット品

                  スイデンS 50FSモータカバーセット品

                    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                      メーカー タイカツ タイカツ スイデン スイデン スイデン トラスコ中山 スイデン スイデン スイデン スイデン
                      通常価格 14,085円 11,892円 38,098円 8,849円 158,278円 1,738円 5,400円 27,716円 1,540円 34,729円
                      通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   8日目~   7日目   1日目  
                      商品タイプ 工場扇 工場扇 - 関連用品 工場扇 関連用品 関連用品 工場扇 工場扇 工場扇
                      ハネ径(cm) 45 45 45 - 50 - - - - 45
                      高さ(cm) 58 - - - - - - - - -
                      風速(毎分) 372~405m - - - - - - - - -
                      風量(毎分) 187~203m3 - - - - - - - - -

                      工場扇_HX-105ZPのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      工場内で使用
                      評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                      工場内で使用しています。今回の購入は、数台設置している中で追加購入したのですが、それなりに風量があっていい感じで使えています。大かた、本品と同じメーカー製の扇風機を使用していますが、工場内で使用するには最適なものだと思っています。欲をいえば、もう少し風量がほしいところです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました