(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーデルⅡ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーデルⅡ【1~1,000個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,880円 ~ 10,650円
税込価格
6,468円 ~ 11,715円

クリーン度が要求される作業環境に対応したロールタイプの指サック。【特長】・導電...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 長さ(mm):
    60
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 粉:
    ノンパウダー
  • 入り数:
    1000本入り
  • 表面抵抗:
    1010~11Ω/sq
  • 用途:
    半導体、液晶ディスプレー、音響、映像、光学機器(レンズ)等のIT関連、エレクトロニクスの分野で、静電気対策、クリーンルーム作業に最適。
  • 特長1:
    塩素による表面処理をしていませんので貴金属等の腐食がありません。
  • 特長2:
    静電気による電子部品への影響を低減
  • 内容量:
    1袋(1000本)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番ゴム口元製品形状表面抵抗率グリーンルーム対応パウダー塩素硫黄導電性内径
(mm)
長さ
(mm)
厚み
(mm)
EDL2-18合成カットロール1010~11Ω/sq---18600.10
EDL2-16.5合成カットロール1010~11Ω/sq---16.5600.10
EDL2-15合成カットロール1010~11Ω/sq---15600.10
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
374
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

5,880( 6,468円 )

2日目

16.5
415
1袋(1000本)

1個

10,650( 11,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
435
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

5,880( 6,468円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーン度が要求される作業環境に対応したロールタイプの指サック。
【特長】
・導電性が有り、無硫黄・無塩素・ノンパウダーで、作業対象物に影響を与えない。
・金属腐食の原因となる硫黄・塩素等は一切含有していない。
【用途】
・エレクトロクス製品、部品、半導体等の組み立て、検査等での使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーデルⅡ

エーデルⅡ

    エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプ

    エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプ

      指サック(超柔軟型/3個)

      指サック(超柔軟型/3個)

        指サック(12個)

        指サック(12個)

          スポアブラック

          スポアブラック

            帯電防止用指サック(100個)

            帯電防止用指サック(100個)

              ニトリルノンパウダー指サック

              ニトリルノンパウダー指サック

                メーカー 鈴木ラテックス コクゴ エスコ エスコ 三商 エスコ アズワン
                通常価格 5,880円 9,503円 380円 277円 8,750円 1,220円 8,180円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                使用用途 指サック - 指サック 指サック 指サック 指サック -
                長さ(mm) 60 - - - - - -
                厚さ(mm) 0.1 - - - - - -
                ノンパウダー - - - - - -
                入り数 1000本入り - - - - - -

                エーデルⅡのレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                精密部品組立
                評価 5.0満足度:5.02022/06/23
                通常購入する場合に比べて、格安かつ短納期で購入することができた。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                小さな製品のLOT検査時に使用
                評価 4.0満足度:4.02020/03/18
                弊社で作成している、指先でないと掴めない、小さな製品を検査する際に使用しています。

                パウダーフリーで、着脱もしやすく、
                他社より価格も安かったので購入しました。
                コストパフォーマンスも良いと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q エタノールによる対象物クリーニングに使用できますか?
                A
                可能です。但し、お客様の環境による差異もございますので、事前のテストをお願いします。

                指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました