(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーデル指サック

型番:L21
エーデル指サック【1,000個入り】 エーデルユビサック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,490円
税込単価
9,339円

導電性が有り、無硫黄、無塩素、ノンパウダーで、作業対象物に影響を与えない指サッ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 厚さ(mm):
    0.16
  • 入り数:
    1000本入り
  • 特長1:
    体積抵抗率試験(直流100V電位計測法):5.7×1010(Ω・cm)
  • 内容量:
    1袋(1000本)

Loading...

完全ノーパウダー製法で製造、硫黄・塩素等が含まれていない指にフィットする指サック

製品の形状

製品の形状
ストレートタイプ。

カットタイプ

指サックの口元の形状で、口元のラバーリング(ゴムを巻いて作られたリング状のもの)が無いタイプ。ラバーリングが無いため、装着時の指への圧迫感が少なく、長時間の作業にも疲れにくい。

完全ノンパウダー製法

独自の特許技術により、製造工程において無塩素での処理かつパウダーを一切仕様しないで作られた製品。ゴム製品は通常、粘着防止のために製造工程でパウダーの塗布や塩素処理を行うが、この完全ノンパウダー製法で製造された「エーデル」「エーデルII」「エーデルEX」は製造工程においてパウダーの使用も塩素処理もしないので、銀板反応試験でも反応はない。このため、クリーンルーム用指サックとして非常に高い評価を得ている。

塩素処理無し

塩素処理を行っていないため塩素イオンによる金属や電気接点の腐食がおきにくい。

無硫黄

硫黄成分による金属や電気接点の腐食を起こさない(無硫黄製法)。

導電性

ゴム材質自体に導電性があるため装着時の導電性能が非常に安定している。
表面抵抗率: 1010-11Ω/sq

使いやすさ

柔らかく指にフィットする装着感無塩素の表面処理なので滑りにくい口元がカットされており長時間の装着にも疲れにくい肉厚で耐久性がある。薬品の種類によっては耐性に優れる。

エーデルの寸法について

単位:mm

基準寸法
型番L21M18SM16.5S15XS13.5
内径211816.51513.5
長さ5050505050
厚さ0.160.160.160.160.16

この商品の装着方法

1.口元部をしっかり持ちます。

1. 口元部をしっかり持ちます。

2.指を入れやすくするために口元を左右に広げます。 

2. 指を入れやすくするために口元を左右に広げます。

3.広げながら指をしっかり奥まで入れます。

3. 広げながら指をしっかり奥まで入れます。

  • ※ 指サック表面に汗やホコリがつかないよう、なるべく表面にさわらないようにしてください。
4.装着完了。

4. 装着完了。

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は製造工程においてパウダー・塩素・硫黄を一切使用していません。製品がパッケージ内で固まる場合がございますが、品質に問題なくご使用いただけます。出荷後1年以内にご使用ください。また開封後はできるだけ早くご使用ください。直射日光及び高温多湿を避け、室内冷暗所で保管してください。
  • ※ 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

開発秘話

 

「モノにやさしく ヒトにもやさしい」
指サックで触れる対象物に含有物質等で悪影響を与えることなく、
また指サックを使う作業者の方の使い心地(柔らかくフィットする等)
にも配慮した製品作りを行っています。

商品情報を表示

L21の仕様・寸法情報

使用用途指サック商品タイプ-
サイズL長さ(mm)50
内径(mm)21厚さ(mm)0.16
入り数1000本入り特長1体積抵抗率試験(直流100V電位計測法):5.7×1010(Ω・cm)
重量(g)417内容量1袋(1000本)

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
長さ(mm)
内径(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L21

-
L
50
21
417
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

8,490( 9,339円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性が有り、無硫黄、無塩素、ノンパウダーで、作業対象物に影響を与えない指サック。
【特長】
・クリーン度が要求される作業環境に対応できる。
・硫黄・塩素等の金属腐食の原因となるものが一切含まれない。
・銀板反応試験で反応しない。
・合成ゴムの硬さがなくなり、指にフィットして作業者に優しい製品。
・合成ゴム製のため、ラテックスアレルギーを起こさない。
・導電性能で他の商品への影響を極力抑えることが可能。
【用途】
・エレクトロクス製品、部品、半導体等の組み立て、クリーンルーム対応が必要な場所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーデル指サックの型番L21のページです。
型番L21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーデル指サック

エーデル指サック

    エーデルⅡ

    エーデルⅡ

      ハイパー指サック NS

      ハイパー指サック NS

        指サック 導電ペブル

        指サック 導電ペブル

          制電指サック

          制電指サック

            導電ペブル(厚)

            導電ペブル(厚)

              静電気防止指サック

              静電気防止指サック

                指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

                指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

                  ペブル指サック

                  ペブル指サック

                    ナナコ指サック

                    ナナコ指サック

                      ディスポ指サック

                      ディスポ指サック

                        導電性指サック スポアブラック

                        導電性指サック スポアブラック

                          指サック 導電ラッキー

                          指サック 導電ラッキー

                            メーカー 鈴木ラテックス 鈴木ラテックス ハナキゴム アズワン ブラストン 鈴木ラテックス アズワン ミスミ 鈴木ラテックス 鈴木ラテックス アズワン 鈴木ラテックス アズワン
                            通常価格 8,490円 5,880円 8,071円 3,190円 1,797円 2,365円 3,230円 2,032円 1,477円 1,091円 13,300円 8,345円 3,900円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   8日目~   2日目   1日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 静電気防止 作業用 指サック 指サック 指サック 指サック 導電性
                            厚さ(mm) 0.16 0.1 - - - - - - - 0.33 - 0.11 -
                            入り数 1000本入り 1000本入り - - - 100本入り - - - 100本入り - 1000本入り -
                            特長1 体積抵抗率試験(直流100V電位計測法):5.7×1010(Ω・cm) 塩素による表面処理をしていませんので貴金属等の腐食がありません。 - - - - - - - - - 短いので永続作業でも指が蒸れません -
                            内容量 1袋(1000本) 1袋(1000本) - - - 1箱(100本) - - - 1箱(100本) - 1袋(1000本) -

                            エーデル指サックのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            工場での選別検査にて使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/27
                            着脱がとてもしやすいです。
                            かと言って、粉がたくさんついているわけでもないので、
                            精密部品も触れます。
                            サイズ違いも同じような価格帯で販売頂けると
                            嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立作業などに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/13
                            組立作業の際に使用しています。以前から長く使用しています。フィット感もあり、滑らないので細かい作業も問題なくできます。特に破れたりといったことはないので丈夫なほうではないかと思います。価格はあまり比較したことがないので分からないですが、納期は満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エタノールによる対象物クリーニングに使用できますか?
                            A
                            可能です。但し、お客様の環境による差異もございますので、事前のテストをお願いします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M18
                            S15
                            SM16.5
                            XS13.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ サイズ 長さ
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            内容量

                            8,490円

                            ( 9,339円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ニトリルゴムM5018383-

                            8,490円

                            ( 9,339円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            ニトリルゴムS5015417-

                            8,490円

                            ( 9,339円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ニトリルゴム-5016.5383-

                            8,490円

                            ( 9,339円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ニトリルゴム-4813.5572-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ サイズ 長さ
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            内容量

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト