(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性指サック スポアブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性指サック スポアブラック【1,000個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,345円 4,589円
税込単価
9,180円 5,048円

導電スポアブラック口切指サック。【特長】・導電性指サック、薄手タイプ。・カット...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 長さ(mm):
    45
  • 厚さ(mm):
    0.11
  • 入り数:
    1000本入り
  • 表面抵抗:
    2×106-5×106Ω
  • 特長1:
    短いので永続作業でも指が蒸れません
  • 内容量:
    1袋(1000本)

型番

02Z-S-15 解除

Loading...

静電気対策が求められる作業に最適な導電スポアブラック指サック(口切)

導電スポアブラック指サック(口切)

導電スポアブラック指サック(口切)

  • 原料に十分なカーボンを配合し、指サックの厚み方向に対しても導電性を持たせているので静電気等による影響を大幅に低減。
  • 全体の肉厚が薄めなので指にフィットしやすく、指先にエンボス加工を施しており、滑り止め効果あり。
  • 表面抵抗率:106~106Ω/sq
  • 口元がカットされているので長時間の装着にも疲れにくい。
  • 指先に細かいザラがあり、滑り止め効果がある。

製品仕様

基準寸法 単位:mm
型番M18S15
内径1815
長さ4545
厚さ0.100.10

使用上の注意

直射日光及び高温多湿を避け、室内冷暗所で保管すること。

開発秘話

 

「モノにやさしく ヒトにもやさしい」
指サックで触れる対象物に含有物質等で悪影響を与えることなく、また指サックを使う作業者の方の使い心地(柔らかくフィットする等)にも配慮した製品作りを行っています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内径(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02Z-S-15

S
15
383
1袋(1000本)

1パック

1,000個入り

8,345円

4,589

( 5,048円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電スポアブラック口切指サック。
【特長】
・導電性指サック、薄手タイプ。
・カットタイプ。
・薄手で指先にフィットし、高い作業性。
・指サックに導電性を持たせる原料のカーボンブラックを十分に配合し、高い導電性能。
【用途】
・静電気による障害(半導体の静電気破壊等)発生を防ぐのに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性指サック スポアブラックの型番02Z-S-15のページです。
型番02Z-S-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性指サック スポアブラック

導電性指サック スポアブラック

    タフブラウン(R)指サック 20本×10箱

    タフブラウン(R)指サック 20本×10箱

      導電ペブル(厚)

      導電ペブル(厚)

        ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

        ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

          ペブル指サック

          ペブル指サック

            ナナコ指サック

            ナナコ指サック

              指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

              指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

                ゴム指サック

                ゴム指サック

                  指サック エーデルII

                  指サック エーデルII

                    ハイパー指サック NS

                    ハイパー指サック NS

                      エーデル指サック

                      エーデル指サック

                        ワークコット ラテックス 粉無 口切

                        ワークコット ラテックス 粉無 口切

                          指サック イロメクキャップ M 色込 5個入

                          指サック イロメクキャップ M 色込 5個入

                            メーカー 鈴木ラテックス アズワン 鈴木ラテックス 帝人フロンティア 鈴木ラテックス 鈴木ラテックス ミスミ トラスコ中山 東京硝子器械 ハナキゴム 鈴木ラテックス ホーケン ソニック
                            通常価格 8,345円 13,100円 2,365円 4,346円 1,477円 1,091円 2,032円 326円 10,313円 8,071円 8,490円 2,032円 194円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 作業用 指サック 指サック 指サック 指サック 作業用 -
                            長さ(mm) 45 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.11 - - - - 0.33 - - - - 0.16 - -
                            入り数 1000本入り - 100本入り - - 100本入り - - - - 1000本入り - -
                            表面抵抗 2×106-5×106Ω - 106~108Ω - - - - - - - - - -

                            導電性指サック スポアブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 導電性能について教えてください。
                            A
                            表面抵抗率 10^6-8Ω/sqです。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました