(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポア巻指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-M18
スポア巻指サック【1~1,000個入り】 スポアマキユビサック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,691円
税込単価
2,960円

全体の肉厚が薄めで指にフィット、指先の滑り止めで作業性も向上する工業用標準指サ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品名ゴム口元製品形状クリーンルーム対応パウダー塩素硫黄導電性
スポア2Z・2ZC天然カットストレート---
スポア3Z天然リングロール---
スポア4Z・4ZC天然リングストレート---
スポア2ZN天然カットストレート--
スポア3ZN天然リングロール--
スポア4ZN天然リングストレート--

規格表

スポア2Z・2ZN・2ZC
スポア3Z・3ZN
スポア4Z・4ZN・4ZC
スポア巻指サック スポア2Z・2ZN・2ZC規格表
スポア巻指サック スポア3Z・3ZN規格表
スポア巻指サック スポア4Z・4ZN・4ZC規格表
 
商品情報を表示

2-M18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
長さ(mm)
内径(mm)
タイプ
仕様1
仕様2
特長1
重量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-M18

M
63
18
口切指サック
粉有り
一般タイプ
先端ザラ目なし
-
253
1袋(1000本)
10

1個

2,691( 2,960円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全体の肉厚が薄めで指にフィット、指先の滑り止めで作業性も向上する工業用標準指サック。
【特長】
・繊細な組立作業をはじめとする様々な作業に対応できるよう、最適な硬さ・厚み・耐久性などを追及。
・様々な用途に対応できるように多様なタイプを用意。
・ストレート、ロールタイプ等の形状、パウダーの有無等幅広い種類を揃えている。
【用途】
・組立作業、検査、出荷作業など様々な作業に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポア巻指サックの型番2-M18のページです。
型番2-M18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポア巻指サック

スポア巻指サック

    ナナコ指サック

    ナナコ指サック

      指サック・スポア

      指サック・スポア

        ペブル指サック

        ペブル指サック

          ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

          ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

            制電指サック

            制電指サック

              作業用指サック

              作業用指サック

                ゴム指サック

                ゴム指サック

                  家庭用・工業用指サック(アメ)

                  家庭用・工業用指サック(アメ)

                    パール工業用 巻指サック

                    パール工業用 巻指サック

                      パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

                      パール工業用 万能巻指サック 粉ナシ

                        やわピタ指サック 100本箱入り

                        やわピタ指サック 100本箱入り

                          導電ペブル(厚)

                          導電ペブル(厚)

                            メーカー 鈴木ラテックス 鈴木ラテックス アズワン 鈴木ラテックス 帝人フロンティア ブラストン アズワン トラスコ中山 ハナキゴム 船堀ゴム 船堀ゴム アズワン 鈴木ラテックス
                            通常価格 1,806円 1,091円 3,101円 1,477円 4,346円 1,797円 3,358円 326円 10,101円 2,444円 5,949円 7,600円 2,365円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム すべり止め 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム
                            厚さ(mm) 0.1 0.33 - - - - - - - - - - -
                            入り数 1000本入り 100本入り - - - - - - - - - - 100本入り

                            スポア巻指サックのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            部品検査に
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            部品検査時に使用しました。
                            長時間使用でも蒸れずに快適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の取り扱い
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/31
                            生産している製品が錆びやすいので、定期購入しています。サイズのバラツキがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            血液検査での検体取扱い時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/06
                            商社で購入するよりも安価で、納期も早く大変満足しております。
                            また、最適な硬さ・耐久性で指にフィットするので大変助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密部品組立時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/12
                            商社経由で購入するよりも安価なうえ、納期も早かったので満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産現場で使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/12
                            耐久性、フィット感等、なかなか『これだ!』というのに巡り合わない。
                            その中で、やや良いかなと印象

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各型番の違いについて?
                            A
                            別紙 一覧表を参照願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            04Z-S15
                            04ZC-M18
                            04ZC-S15
                            2-S15
                            2C-M18
                            2C-S15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 長さ
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            タイプ 仕様1 仕様2 特長1 重量
                            (g)
                            内容量

                            1,806円

                            ( 1,987円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10S4015短指サック粉有りストレート先端ザラ目付短いので指がムレない5001袋(1000本)

                            2,283円

                            ( 2,511円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10M4018短指サック粉少なめクリーンタイプ先端ザラ目付-4501袋(1000本)

                            2,283円

                            ( 2,511円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10S4015短指サック粉少なめクリーンタイプ先端ザラ目付-5001袋(1000本)

                            2,691円

                            ( 2,960円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10S6315口切指サック粉有り一般タイプ先端ザラ目なし-3171袋(1000本)

                            2,356円

                            ( 2,592円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10M6318口切指サック粉少なめクリーンタイプ先端ザラ目なし-2531袋(1000本)

                            2,356円

                            ( 2,592円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10S6315口切指サック粉少なめクリーンタイプ先端ザラ目なし-4171袋(1000本)

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました