(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペブル指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペブル指サック【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,477円
税込価格
1,625円

ロングセラー商品の、滑り止め付きの定番指サック。【特長】・肉厚の作りで指先を保...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ペブル指サックの外形と寸法

ペブル指サックの外形 均一なエンボス加工(滑り止め)が付いている

ペブル指サックの外形
均一なエンボス加工(滑り止め)が付いている

基準寸法(mm)

型番内径長さ厚さ
5-A2020500.40
5-B1818470.37
5-C1515410.36

製品仕様

製品名ゴム口元製品形状クリーンルーム対応パウダー塩素硫黄導電性
ぺブル天然リングストレート---

無塩素/天然ゴム/高耐久性/ノンシリコーン/ソフト/滑り止め

注意・禁止事項

  • ※ 直射日光及び高温多湿を避け、室内冷暗所で保管してください。
  • ※ 類似品にご注意ください。

開発秘話

 

「モノにやさしく ヒトにもやさしい」
指サックで触れる対象物に含有物質等で悪影響を与えることなく、また指サックを使う作業者の方の使い心地(柔らかくフィットする等)にも配慮した製品作りを行っています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
メーカー型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
20
0.40
5-A20
10

1パック

100個入り

1,477( 1,625円 )

10日目

47
18
0.37
5-B18
10

1パック

100個入り

1,477( 1,625円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

41
15.5
0.36
5-C15
10

1パック

100個入り

1,477( 1,625円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングセラー商品の、滑り止め付きの定番指サック。
【特長】
・肉厚の作りで指先を保護し、高い耐久性を持ち、長時間の作業に対応できる。
・万全な品質管理により安定した品質を持ち、十分な厚みで耐久性に優れている。
・丈夫で柔らかい天然ゴム製品。
・エンボス加工を施すことで、滑り止め効果がある。
【用途】
・工業用、事務作業の定番品で、指先の保護に最適。
・比較的大型の対象物の取り扱い時の指先保護にも。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペブル指サック

ペブル指サック

    ナナコ指サック

    ナナコ指サック

      パール薄指サック 特大

      パール薄指サック 特大

        指サック(パウダーフリー) L

        指サック(パウダーフリー) L

          導電ペブル(厚)

          導電ペブル(厚)

            作業用指サック

            作業用指サック

              指サック・スポア

              指サック・スポア

                ゴム指サック

                ゴム指サック

                  サントウ指サック(抗菌)

                  サントウ指サック(抗菌)

                    指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                    指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                      静電気防止指サック

                      静電気防止指サック

                        制電指サック

                        制電指サック

                          ハイパー指サック NS

                          ハイパー指サック NS

                            メーカー 鈴木ラテックス 鈴木ラテックス 船堀ゴム ケニス 鈴木ラテックス アズワン アズワン トラスコ中山 ハナキゴム アズワン アズワン ブラストン ハナキゴム
                            通常価格 1,477円 1,091円 3,159円 3,244円 2,365円 3,358円 3,101円 326円 3,681円 2,850円 3,230円 1,797円 8,071円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 指サック 指サック 指サック - 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 静電気防止 指サック 指サック
                            商品タイプ すべり止め 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - その他 天然ゴム -

                            ペブル指サックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            工場内の作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            作業に合わせて作業者が使いやすいことと厚みなどを考慮して、各メーカーの指サックを使い分けております。この商品は主に細い針金を取り扱う際の指先の保護(ケガ防止)及び梱包する際のパッケージが紙製のため滑らないようにという用途で使用しております。消耗品になりますが、耐久性もあるので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形作業で使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/25
                            成形作業で使用しています。作業上カスが出ると困るため、他商品に比べて一番カスが出る量が少ないこの商品を選びました。滑るのも困るのでその辺りも考えました。着けた感じのやわらかさも良いです。もう少し耐久性が上がってくれると良いのですが、そうすると柔らかさがなくなってしまうので、総合的に判断すると今のところベストです。価格は安いに越したことはないのですが納期も良いし満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                            A
                            厚みがあり丈夫ですので、可能です。

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました