(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円

製品の強度を向上させながら、手へのフィット感を高めました。【特長】・ニトリルゴ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ:
    M
  • 全長(mm):
    240
  • 厚さ(mm):
    0.09
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4901792016711
  • 材質:
    NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

04-984-03 解除

Loading...

耐油性、フィット性に優れたニトリルゴム製手袋

teniifit NITRILE テニフィットニトリル

teniifit NITRILE テニフィットニトリル

サイズは4種類。

サイズは4種類。

商品概要

型番サイズ厚み全長
04-984-01SS0.09mm240mm
04-984-02S0.09mm240mm
04-984-03M0.09mm240mm
04-984-04L0.09mm240mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04-984-03

1箱(100枚)

3個

1,683( 1,851円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製品の強度を向上させながら、手へのフィット感を高めました。
【特長】
・ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手袋に比べ、耐油性に優れています
・薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています
・裾巻き加工で、はめやすくなっています
・左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です
・内面処理によりはめやすくなっています(パウダーフリータイプ)
・食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています
【用途】
・食肉や水産物などの食品を取扱う作業に
・精密部品組立や品質検査などの細かな作業に
・介護などに(感染の恐れがある作業には使用しないでください)
・自動車整備関連作業に(注:電気系統の作業には使用できません)
・園芸、農作業に

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000の型番04-984-03のページです。
型番04-984-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

    ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

    ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

      ニトリル使いきり手袋(100枚入)

      ニトリル使いきり手袋(100枚入)

        使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

        使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

          使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

          使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

            薄手高級手袋

            薄手高級手袋

              メーカー コクゴ 川西工業 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山
              通常価格 1,683円 885円 1,507円 1,350円 1,926円 654円
              通常出荷日 3日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
              使用用途 耐油・耐溶剤 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 作業用
              商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
              サイズ M - - - - -
              全長(mm) 240 - - - - -
              厚さ(mm) 0.09 - - - - -

              teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

              高評価レビュー

              食品製造機器のメンテナンス
              評価 5.0満足度:5.02020/09/25
              通常のニトリルゴム製手袋よりも少し厚めで強度もあります。耐油性もあるのでグリスなどを扱っても大丈夫です。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              食品製造機器のメンテナンス
              評価 5.0満足度:5.02020/09/25
              通常のニトリルゴム製手袋よりも少し厚めで強度もあります。耐油性もあるのでグリスなどを扱っても大丈夫です。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              厚み
              評価 4.0満足度:4.02021/01/11
              手袋によっては厚みが薄いのが
              あり、そちらだどすぐに敗れるので
              使いにくいですが
              こちらは便利です

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました