(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,195円
税込単価
7,915円

静電気を速やかに漏洩し、災害の発生やトラブルを未然に防ぐ、導電性のゴム手袋です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    導電性
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    静電気災害防止用手袋
  • 全長(mm):
    400
  • 引張り強さ:
    12Mpa以上
  • 伸び:
    500%以上
  • 電気抵抗:
    5×107Ω以下
  • 内容量:
    1双

型番

04-115-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

引張り強さ180kg/cm2以上
伸び650%以上
電気抵抗5×106Ω以下

規格表

アーステロングローブ_導電性ゴム手袋 規格表

外形図

アーステロングローブ_導電性ゴム手袋 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04-115-01

1双

1個

7,195( 7,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気を速やかに漏洩し、災害の発生やトラブルを未然に防ぐ、導電性のゴム手袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーステロングローブ_導電性ゴム手袋の型番04-115-01のページです。
型番04-115-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

    アーステロングローブ導電性ゴム手袋

    アーステロングローブ導電性ゴム手袋

      簡易包装制電ラインパーム手袋

      簡易包装制電ラインパーム手袋

        下ばき手袋 20枚入

        下ばき手袋 20枚入

          7077 制電手袋 S 10双

          7077 制電手袋 S 10双

            7077 制電手袋

            7077 制電手袋

              ダイローブ3300

              ダイローブ3300

                静電気用手袋,材質:天然ゴム

                静電気用手袋,材質:天然ゴム

                  ダイローブ330

                  ダイローブ330

                    ダイローブ手袋 H4 5双袋入

                    ダイローブ手袋 H4 5双袋入

                      ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

                      ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

                        UVEX ルビフレックス ESD

                        UVEX ルビフレックス ESD

                          メーカー コクゴ コクゴ ショーワグローブ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム コクゴ コクゴ UVEX
                          通常価格 7,195円 7,585円 6,701円 1,426円 6,048円 6,048円 2,217円 12,000円 1,961円 5,000円 5,000円 2,417円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   4日目   4日目   5日目   1日目   5日目   7日目   7日目   1日目~  
                          使用用途 導電性 - 導電性 - - 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 - - -
                          商品タイプ ノンコート - ポリウレタン - - - ポリウレタン その他 ポリウレタン ポリウレタン - -
                          仕様 ロング - - - - - ロング ロング ロング - - -
                          詳細タイプ 静電気災害防止用手袋 - - - - - - - - - - -
                          全長(mm) 400 - - - - - - - - 300 - -

                          アーステロングローブ_導電性ゴム手袋のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました