(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:04-001-03
エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 エフテロングローブ チョウキョウリョクタイサンテブクロ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,888円
税込単価
9,777円

合成ゴムの特殊配合によって作られた、溶剤用手袋。【特長】・合成ゴムの特殊配合に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 摘要1:
    男子用
  • 色:
    ライトブルー
  • 内容量:
    1双

型番

04-001-03 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

環境にも優しい手袋です(RoHS規制物質、鉛含有なし)

エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 特長2
  • 植毛付き
エフテロングローブ 超強力耐酸手袋 特長3
  • 梨地加工
型番摘要カフ部折り長さ
(mm)
掌部幅
(mm)
厚さ
(mm)
全長
(mm)
04-001-02男子用 厚手・梨地加工1701200.55360
04-001-03男子用 薄手・植毛付き2301200.5580
04-001-04男子用 薄手・植毛付き1701200.5360
04-001-05男子用 薄手・梨地加工2301200.45580
04-001-06男子用 薄手・梨地加工1701200.45360
04-001-08男子用 ソフト・梨地加工1701200.3360
04-001-09男子用 薄手・梨地加工-1350.45360
04-001-10男子用 薄手・梨地加工-1350.5580
  • 型番04-001-08以外は表面(手のひら部)すべり止め付きです。
 
商品情報を表示

04-001-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細タイプ
全長(mm)
摘要2
厚さ(mm)
カフ部折り長さ(mm)
掌部の幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04-001-03

ロング
薄手
580
植毛付き
0.5
230
120
1双

1個

8,888( 9,777円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

合成ゴムの特殊配合によって作られた、溶剤用手袋。
【特長】
・合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
・梨地加工は発塵を嫌う作業に最適。
・植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易。
【用途】
・トランジスタなど、半導体製造における諸作業用。
・ガラス、金属のエッチング用。
・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。
・フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフテロングローブ 超強力耐酸手袋の型番04-001-03のページです。
型番04-001-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

    エフテロン手袋

    エフテロン手袋

      SD-1000耐溶剤用手袋 L

      SD-1000耐溶剤用手袋 L

        SD-1000耐溶剤用手袋 LL

        SD-1000耐溶剤用手袋 LL

          シルバーシールド手袋

          シルバーシールド手袋

            耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

            耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

              トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

              トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                化学防護手袋(ニトリル)

                化学防護手袋(ニトリル)

                  ネオプレン手袋

                  ネオプレン手袋

                    アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

                    アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

                      トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                      トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                        耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                        耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                          NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                          NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ

                            メーカー コクゴ 東京硝子器械 コクゴ コクゴ アズワン ダイヤゴム VWR アズワン アズワン アンセル アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ハナキゴム
                            通常価格 4,127円 4,386円 2,750円 2,750円 10,300円 2,426円 20,323円 399円 4,300円 2,270円 20,323円 4,585円 3,152円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 - - 耐油・耐溶剤 - - - 耐油・耐溶剤 耐切創 - 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ その他 - - - その他 - その他 ニトリルゴム 薄手ゴム すべり止め その他 ポリウレタン -
                            摘要1 男子用 - - - - - - - - - - - -
                            ライトブルー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            エフテロングローブ 超強力耐酸手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            04-001-02
                            04-001-04
                            04-001-05
                            04-001-06
                            04-001-09
                            04-001-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 詳細タイプ 全長
                            (mm)
                            摘要2 厚さ
                            (mm)
                            カフ部折り長さ
                            (mm)
                            掌部の幅
                            (mm)
                            内容量

                            4,555円

                            ( 5,011円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -厚手360梨地加工0.55170120-

                            4,275円

                            ( 4,703円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -薄手360植毛付き0.5170120-

                            8,888円

                            ( 9,777円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ロング薄手580梨地加工0.45230120-

                            4,127円

                            ( 4,540円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -薄手360梨地加工0.45170120-

                            4,892円

                            ( 5,381円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            -薄手360梨地加工----

                            10,518円

                            ( 11,570円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ロング薄手580梨地加工----

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました