(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投光器三芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTF-205E
投光器三芯 トウコウキサンシン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,735円
税込単価
4,109円

ワンタッチで取外しのガードネット採用しています。【特長】・屋外用防雨防滴構造で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 詳細タイプ:
    三芯
  • 定格電圧(V):
    110
  • 仕様:
    アース付
  • 特長:
    屋外用防雨防滴構造です。
  • 内容量:
    1台

型番

TTF-205E 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ種類消費電力コード長
TTF-210E投光器その他200W10m
TTF-310E投光器その他300W10m
TTF-305E投光器その他300W5m
TTF-505E投光器その他500W5m
TTF-205E投光器その他200W5m
TTF-510E投光器その他500W10m
 
商品情報を表示

TTF-205E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
コード長(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTF-205E

200
5
1台

4個

3,735( 4,109円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチで取外しのガードネット採用しています。
【特長】
・屋外用防雨防滴構造です
・ワンタッチで取外しのできるガードネットを採用しています
・本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱を持ちにくいです
【用途】
・屋内外の照明

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投光器三芯の型番TTF-205Eのページです。
型番TTF-205Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投光器三芯

投光器三芯

    リフレクター投光器二芯

    リフレクター投光器二芯

      スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

      スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

        レフランプ (200V)

        レフランプ (200V)

          リフレクター投光器

          リフレクター投光器

            LED投光器 作業用フラットライト

            LED投光器 作業用フラットライト

              アース付リフレクター投光器

              アース付リフレクター投光器

                AC100V/60W 作業灯/耐震電球

                AC100V/60W 作業灯/耐震電球

                  岩崎 作業灯(投光器)270W

                  岩崎 作業灯(投光器)270W

                    乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

                    乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

                      メーカー タイカツ タイカツ CUSTOM KOBO 日幸電子工業 トラスコ中山 日動工業 トラスコ中山 エスコ 岩崎電気 SK-11
                      通常価格 3,735円 2,680円 6,510円 1,019円 3,337円 32,401円 5,349円 7,010円 15,352円 3,701円
                      通常出荷日 7日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 その他 その他 ハロゲン その他 その他 LED その他 - - LED
                      商品タイプ 投光器 投光器 投光器 交換球 投光器 投光器 投光器 - 投光器 投光器
                      詳細タイプ 三芯 二芯 - - - - - - - -
                      定格電圧(V) 110 110 - - - - - - - -
                      仕様 アース付 - - - - - - - - -

                      投光器三芯のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      作業時の照明
                      評価 5.0満足度:5.02021/01/27
                      現場での作業時、手元を照らす為に購入しました。
                      取付、取外しが簡単にでき、便利です。
                      性能も問題なく、良好に使用できてます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TTF-305E
                      TTF-505E
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      消費電力
                      (W)
                      コード長
                      (m)
                      内容量

                      4,479円

                      ( 4,927円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      3005-

                      4,171円

                      ( 4,588円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      5005-

                      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました