(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,510円
税込単価
7,161円

点灯中、熱から守るセーフティハンドル付です。【特長】・白熱球の約2倍の明るさ!...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハロゲン
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 点灯スイッチ:
    ON/OFF
  • タイプ:
    ダブル
  • コード長さ(m):
    3
  • フレーム:
    アルミダイキャスト
  • 特長1:
    室内・屋外兼用の防滴タイプです。
  • 特長2:
    水中・豪雨では使用しないでください。
  • 内容量:
    1台

型番

CTW-502 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
奥行×横×高(mm)
全長(mm)
ランプの消費電力(W)
JANコード
質量(kg)
付属品
仕様
Code
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTW-502

500/1000
750×880×1050~2060
2060
500
4710515309319
5.6
白光色、ハロゲン球500W×2
500W+500W(ダブル)
823717
1台

1個

6,510( 7,161円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

点灯中、熱から守るセーフティハンドル付です。

【特長】
・白熱球の約2倍の明るさ!
・室内・屋外兼用の防滴タイプ(水中・豪雨では使用しないで下さい)
・水に強く、丈夫なアルミダイキャスト本体フレーム
・夜間の工事や倉庫作業、またキャンプやバーベキュー等のアウトドアに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブルの型番CTW-502のページです。
型番CTW-502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

        RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

        RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

          バルーンライト脚(210W用)

          バルーンライト脚(210W用)

            輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

            輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

              LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                  TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                  TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                    輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

                    輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

                      ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー

                      ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー

                        輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

                        輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

                          タジマ LEDワークライト用三脚T5

                          タジマ LEDワークライト用三脚T5

                            メーカー CUSTOM KOBO トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド 和コーポレーション 和コーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 和コーポレーション ハタヤリミテッド 和コーポレーション TJMデザインタジマツール
                            通常価格 6,510円 26,153円 29,513円 64,929円 12,857円 132,859円 16,913円 14,928円 4,313円 177,428円 5,558円 374,072円 13,034円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 ハロゲン - - LED - LED - - - LED その他 LED -
                            商品タイプ 投光器 - - 投光器 関連用品 投光器 - - 関連用品 投光器 関連用品 投光器 -
                            周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - - - - -
                            点灯スイッチ ON/OFF - - - - - - - - - - - -
                            タイプ ダブル - - - - - - - - - - - -

                            スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました