(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白蛇 石膏ボード (木工用)

白蛇 石膏ボード (木工用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,510円
税込価格
2,761円

極薄刃1.0mm刃厚。薄刃設計だから、石膏ボード・木材ボード材も鋭く切れ込み快...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    樹脂
  • 刃厚(mm):
    1
  • 内径(mm):
    20
  • 切断適合材料:
    木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボード
  • 適合機種:
  • フッソ:
  • スリット:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
最高使用回転速度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
30
4534587 550215
13000rpm

1個

2,510( 2,761円 )

6日目

125
42
4534587 550222
10000rpm

1個

2,510( 2,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極薄刃1.0mm刃厚。薄刃設計だから、石膏ボード・木材ボード材も鋭く切れ込み快適にカット!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白蛇 石膏ボード (木工用)

白蛇 石膏ボード (木工用)

    義経

    義経

      モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

      モトユキ グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

        音無し静2

        音無し静2

          ジャストスタイル仕上

          ジャストスタイル仕上

            プレミアム石工ボード

            プレミアム石工ボード

              多種材切断用 万能刃 ARB

              多種材切断用 万能刃 ARB

                アルミ・非金属用チップソー GA

                アルミ・非金属用チップソー GA

                  アルミ・非金属用チップソー GB

                  アルミ・非金属用チップソー GB

                    丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃

                    丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃

                      木工用チップソー“V-BLADE”

                      木工用チップソー“V-BLADE”

                        美白龍

                        美白龍

                          万能型チップソー

                          万能型チップソー

                            メーカー 山真製鋸 山真製鋸 モトユキ 山真製鋸 アイウッド アイウッド モトユキ モトユキ モトユキ リョービ トラスコ中山 山真製鋸 トラスコ中山
                            通常価格 2,510円 2,530円 4,720円 1,960円 4,050円 3,510円 5,200円 9,897円 25,197円 3,055円 1,801円 2,980円 1,685円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目   2日目  
                            主要切断材質 樹脂 木質系建材 - 木質系建材 木質系建材 - 木質系建材 非鉄金属 非鉄金属 木質系建材 - 木質系建材 -
                            刃厚(mm) 1 - - - 1.5 1.1 1.5 - - 1.55 - - -
                            内径(mm) 20 20 - 20 - - 20 - 25.4 12.7 20 - 20
                            切断適合材料 木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボード 木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板 - 木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板 - - - - - - - 木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、パーチクルボード、カラー合板、ファイバーボード、ケイカルボード、ラスボード、ラスカット、スタイロフォーム -
                            適合機種 - - - - - - - - - -

                            白蛇 石膏ボード (木工用)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            石膏ボード切断
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/21
                            刃数が少なかったようで思ったような切れ方ではなかったです。
                            実物を見られないので難しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました