(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリットX (多種材料切断)

ハイブリットX (多種材料切断)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,250円
税込価格
2,475円

スーパーオールマイティーのホームユース版 ハイブリットX。パウダーメタルチップ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    52
  • 最高使用回転速度:
    6000rpm
  • 切断適合材料:
    木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管
  • 適合機種:
  • スリット:

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
147
1.4
4534587 631471

1個

2,250( 2,475円 )

4日目

165
1.6
4534587 631662

1個

2,250( 2,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

190
1.6
4534587 631914

1個

2,250( 2,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーオールマイティーのホームユース版 ハイブリットX。パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリットX (多種材料切断)

ハイブリットX (多種材料切断)

    スーパーオールマイティー (多種材料切断)

    スーパーオールマイティー (多種材料切断)

      スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)

      スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)

        多種材切断用 万能刃 ARB

        多種材切断用 万能刃 ARB

          スーパーマテリアルソー

          スーパーマテリアルソー

            鉄板サイディング3000

            鉄板サイディング3000

              スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)

              スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)

                “木工用チップソー”

                “木工用チップソー”

                  スーパーハイレグ2000

                  スーパーハイレグ2000

                    リフォームソー スライド用

                    リフォームソー スライド用

                      グローバルソー 万能刃

                      グローバルソー 万能刃

                        リフォームソー Φ100

                        リフォームソー Φ100

                          パーチクルボード

                          パーチクルボード

                            メーカー 山真製鋸 山真製鋸 山真製鋸 モトユキ アイウッド ハウスビーエム 山真製鋸 トラスコ中山 ハウスビーエム アイウッド モトユキ アイウッド チップソージャパン
                            通常価格 2,250円 3,450円 3,588円 5,200円 3,840円 5,155円 6,828円 2,120円 4,500円 6,623円 4,600円 5,820円 4,137円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   6日目   1日目~   6日目   3日目  
                            主要切断材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 木質系建材 - - 一般鉄鋼材 木質系建材 - - - - -
                            内径(mm) 20 20 20 20 - - - 20 - - 20 20 20
                            歯数(山数)(P) 52 - - 56 - - - - - - - - -
                            最高使用回転速度 6000rpm - - - - - - - - - - - -
                            切断適合材料 木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管 木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管 木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管 - - - 木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管 - - - - - -

                            ハイブリットX (多種材料切断)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アルミ、木材、樹脂素材の切断
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/19
                            1枚で多種素材に使えるので刃を交換する手間が少なくてよい。
                            特に出張作業では重宝する。出張では鉄も切るがステンレスだけは刃を変えないと切れないので万能ではないけれど、それ以外はこれで兼用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました