(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,730円 ~ 6,200円
税込価格
6,303円 ~ 6,820円

【特長】・極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材とカット・低い抵抗で軽い切断を実現・金...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    非鉄金属
  • 刃厚(mm):
    0.8
  • 内径(mm):
    20
  • 切断適合材料:
    ガルバ材、波板ガルバ、金属系サイディング材、軽天材、波板トタン
  • 適合機種:
  • フッソ:
    浸透フッ素コーティング

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番外径
(mm)
中心穴径
(mm)
切削幅(刃厚)
(mm)
刃数
(P)
最高使用回転速度Nmax
(rpm)
フッ素適合機種
BKT-YSD-80GB80200.83013,000
BKT-YSD-100GB100200.83613,000
BKT-YSD-125GB125200.83810,000

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
最高使用回転速度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
36
4534587 612029
13000rpm

1個

5,730( 6,303円 )

8日目

125
38
4534587 612036
10000rpm

1個

6,200( 6,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材とカット
・低い抵抗で軽い切断を実現
・金属系サイディング・軽天材・波板トタンもカット可能
・新設計の台金コブ形状で薄物切断をさらに快適に低抵抗で切断!

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

    チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ

    チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ

      木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BS

      木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BS

        チップソー(木工用)

        チップソー(木工用)

          大工の仕事 6:1組刃

          大工の仕事 6:1組刃

            大工の仕事 構造用合板・集成材用

            大工の仕事 構造用合板・集成材用

              充電丸鋸チップソー 木工用

              充電丸鋸チップソー 木工用

                大工の仕事 下地材用

                大工の仕事 下地材用

                  ブラックパールサイレント(静音・静振タイプ)

                  ブラックパールサイレント(静音・静振タイプ)

                    トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

                    トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

                      大工の仕事 深厚切り

                      大工の仕事 深厚切り

                        ボード職人

                        ボード職人

                          プレミアムブラックレーザー

                          プレミアムブラックレーザー

                            メーカー 山真製鋸 モトユキ アックスブレーン HiKOKI(旧日立工機) アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 谷テック アイウッド アイウッド アイウッド
                            通常価格 5,730円 4,100円 2,600円 4,045円 5,700円 4,756円 4,380円 3,690円 2,691円 9,706円 4,770円 5,130円 2,951円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 非鉄金属 - 木質系建材 - 木質系建材 木質系建材 木質系建材 - 木質系建材 一般鉄鋼材 - - 木質系建材
                            刃厚(mm) 0.8 - 1.5 - 1.5 1.3 1.2 1.5 - 1.2 1.45 0.8 -
                            内径(mm) 20 - 20 - - - - - 20 20 20 - -
                            切断適合材料 ガルバ材、波板ガルバ、金属系サイディング材、軽天材、波板トタン - - - - - - - 木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板 - - - -
                            適合機種 - - - - - - - - - - - -

                            ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました