(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イナズマ

イナズマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

極薄刃1.0mm刃厚。薄刃設計だから、石膏ボード・木材ボード材も鋭く切れ込み快...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    樹脂
  • 刃厚(mm):
    1
  • 内径(mm):
    20
  • 切断適合材料:
    木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボード
  • 適合機種:
  • フッソ:

型番

MAT-ZZ-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
最高使用回転速度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT-ZZ-100

100
30
4534587 550314
13000rpm

1個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極薄刃1.0mm刃厚。薄刃設計だから、石膏ボード・木材ボード材も鋭く切れ込み快適にカット!

MAT-ZZ-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イナズマの型番MAT-ZZ-100のページです。
型番MAT-ZZ-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イナズマ

イナズマ

    白蛇 石膏ボード (木工用)

    白蛇 石膏ボード (木工用)

      板金職人(99440,99442,99443,99444)

      板金職人(99440,99442,99443,99444)

        ジャストスタイルプロ

        ジャストスタイルプロ

          ジャストスタイル仕上

          ジャストスタイル仕上

            チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)

            チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)

              PREMIUM 造作用チップソー

              PREMIUM 造作用チップソー

                BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

                BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

                  “木工用チップソー”

                  “木工用チップソー”

                    一刀両断 ザ・サイディングソー

                    一刀両断 ザ・サイディングソー

                      内装作業用インテリアソー

                      内装作業用インテリアソー

                        V BLADE石膏ボード用

                        V BLADE石膏ボード用

                          内装用チップソー

                          内装用チップソー

                            メーカー 山真製鋸 山真製鋸 アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 トラスコ中山 チップソージャパン チップソージャパン ツールジャパン アイウッド
                            通常価格 2,000円 2,510円 5,148円 2,790円 4,050円 6,519円 1,520円 4,330円 2,120円 4,374円 5,193円 2,220円 5,100円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目   3日目~   1日目~   6日目   6日目  
                            主要切断材質 樹脂 樹脂 一般鉄鋼材 - 木質系建材 ステンレス 木質系建材 非鉄金属 木質系建材 - - - -
                            刃厚(mm) 1 1 - - 1.5 - 1.3 - 1.6 1.8 - 1.2 1.6
                            内径(mm) 20 20 - 20 - - - 20 20 20 20 20 20
                            切断適合材料 木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボード 木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボード - - - - - 金属系サイディング材、軽天材、ガルバ材、波板ガルバ、波板トタン材、アルミ材、塩ビ管 - - - - -
                            適合機種 - - - - - - - - - - -

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました