(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,330円 ~ 5,500円  特別価格 
税込価格
4,763円 ~ 6,050円  特別価格 

万能板金用。板金材&いろいろな材料が快適に切れる!最上位グレード!硬度の高い「...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    非鉄金属
  • 内径(mm):
    20
  • 切断適合材料:
    金属系サイディング材、軽天材、ガルバ材、波板ガルバ、波板トタン材、アルミ材、塩ビ管
  • スリット:

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
最高使用回転速度
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1.2
36
4534587 507110
13000rpm

1個

4,330( 4,763円 )

4日目

125
1.2
46
4534587 507127
10000rpm
集・丸

1個

4,600( 5,060円 )

4日目

165
1.4
56
4534587 507134
6000rpm

1個

5,500円

3,300

( 3,630円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

万能板金用。板金材&いろいろな材料が快適に切れる!最上位グレード!硬度の高い「金属系チップ」使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

    チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ

    チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ

      POWER METAL パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)

      POWER METAL パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)

        SIDING Master (窯業系サイディング材料切断)

        SIDING Master (窯業系サイディング材料切断)

          スーパーオールマイティー (多種材料切断)

          スーパーオールマイティー (多種材料切断)

            チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)

            チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)

              チップソー“マックスギア”

              チップソー“マックスギア”

                マックスギア 鉄鋼・ステンレス兼用

                マックスギア 鉄鋼・ステンレス兼用

                  グローバルソー (金属サイディング用)

                  グローバルソー (金属サイディング用)

                    チップソー “グローバルソー”(角波・角スパン用)

                    チップソー “グローバルソー”(角波・角スパン用)

                      モトユキ アルミ専用チップソー

                      モトユキ アルミ専用チップソー

                        チップソー (スパイラルダクト用)

                        チップソー (スパイラルダクト用)

                          鉄TETSU 鉄切チップソー

                          鉄TETSU 鉄切チップソー

                            メーカー 山真製鋸 モトユキ 山真製鋸 山真製鋸 山真製鋸 モトユキ チップソージャパン チップソージャパン モトユキ モトユキ モトユキ モトユキ SK-11
                            通常価格 4,330円 7,815円 8,239円 3,450円 4,202円 17,100円 5,752円 6,161円 6,288円 6,257円 9,246円 22,232円 3,571円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            主要切断材質 非鉄金属 - ステンレス 樹脂 一般鉄鋼材 - 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス - - - 板金・金属系建材 -
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 - - 20 - - 20 20
                            切断適合材料 金属系サイディング材、軽天材、ガルバ材、波板ガルバ、波板トタン材、アルミ材、塩ビ管 - ステンレス、スパイラルダクト 窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、パーチクルボード、ケイカルボード、ラスボード、キッチンパネル、スレート波板 木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管 - - - - - - - -
                            スリット - - 3P - - - - - - - -

                            BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            アルミの切断
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/21
                            アルミの切断用に購入しました。
                            最初はよく切れますが、刃こぼれが早いです。
                            値段相応かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガルバニューム外壁材のカット
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/26
                            切れ味が長持ちし、切れ味も良いです。値段がもう少し安ければなお、良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました