(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,219円 46,013円
税込単価
60,741円 50,614円

【特長】・288℃までの高温下での振動・摩耗・キャノビテーションから保護します...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • 詳細タイプ:
    耐熱タイプ
  • トラスココード:
    453-7891
  • 質量(g):
    2100.0
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、セラミックパウダー
  • 特長:
    288℃までの高温下での振動・摩耗・キャノビテーションから保護します。
  • 硬化時間(148℃後加熱):
    3時間
  • 耐熱温度:
    288℃
  • 材質:
    エポキシ樹脂、セラミック
  • セット内容:
    主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒
  • 内容量:
    1セット(主剤・硬化剤・ハケ・かくはん棒)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCH-1

1セット(主剤・硬化剤・ハケ・かくはん棒)

1個

55,219円

46,013

( 50,614円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・288℃までの高温下での振動・摩耗・キャノビテーションから保護します。
【用途】
・腐食する素材の機器のコーティング剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプの型番BCH-1のページです。
型番BCH-1に関する仕様情報を記載しております。

ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました