(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,303円
税込単価
8,033円

【特長】・紫外線による硬化です・一液性 混合不要です・表面硬化時間は高圧水銀灯...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    琥珀色
  • 詳細タイプ:
    中粘度タイプ
  • 硬化時間:
    35秒(表面)
  • トラスココード:
    366-9793
  • 粘度(mPa・s):
    3500~6000
  • 硬度:
    68(HdD)
  • 仕様:
    中粘度型
  • 主成分:
    アクリル系
  • 質量:
    81g
  • 内容量:
    1本(50ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番製品名主成分粘度
(mPa・s)
表面硬化時間
(秒)
引張・せん断強度
(N/mm2注2
硬度注3
(ショア D)
硬化特性容量
(ボトル)
350-50AA350アクリル系こはく3,500~6,000354.8注468紫外線硬化50ml

注2:ガラス/鋼ピンを使用し、ISO 6922に基づき試験した引張り強度の代表値を示す。
注3:JIS-K-7215(デュロメーターD)に準拠した硬度の代表値を示す。
注4:ガラス/ガラスエポキシを使用し、ASTM D 1151に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350-50

1本(50ml)

2個

7,303( 8,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線による硬化です
・一液性 混合不要です
・表面硬化時間は高圧水銀灯100mW/cm2@365nm照射時での表面硬化時間の代表値です
【用途】
・ガラス、金属、一部の熱可塑性基材
・水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度の型番350-50のページです。
型番350-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

    接着剤 セメダインホワイト

    接着剤 セメダインホワイト

      60g  クロス用ボンド

      60g クロス用ボンド

        ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

        ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

          はめ合い用接着剤(ロックタイト)

          はめ合い用接着剤(ロックタイト)

            瞬間接着剤

            瞬間接着剤

              20g 超強力スーパー多用途接着剤

              20g 超強力スーパー多用途接着剤

                ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

                ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

                  紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

                  紫外線硬化樹脂(ユニソーラ) UVライト

                    シリコンゴム KE45RTV

                    シリコンゴム KE45RTV

                      シリコンゴム KE42RTV

                      シリコンゴム KE42RTV

                        30g 布用接着剤(クリアー)

                        30g 布用接着剤(クリアー)

                          UV(紫外線)ファイバー照射装置

                          UV(紫外線)ファイバー照射装置

                            メーカー ヘンケル セメダイン エスコ ヘンケル アズワン スリーボンド エスコ ヘンケル アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ ヘンケル
                            通常価格 7,303円 125円 400円 7,719円 1,300円 1,613円 660円 28,278円 11,142円 1,796円 2,173円 760円 443,774円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   18日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品種類 その他接着剤 - その他接着剤 その他接着剤 - - その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 -
                            琥珀色 - 透明 その他 - 透明 - 琥珀色 - - - 透明 その他
                            詳細タイプ 中粘度タイプ - - - - - - 高粘度タイプ - - - - -
                            硬化時間 35秒(表面) - - 1秒(表面) - - - 10秒(表面) - - - - -
                            トラスココード 366-9793 - - - - - - 366-9807 - - - - -

                            ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            冶具の穴埋めに使用してみた
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/27
                            365nmのUVを照射し全体的な硬化を確認しましたが、表面に薄っすら未硬化の汁が残りました。
                            照射したUVに問題があったのかは分かりませんが、表面に薄っすら残る汁が接着に必要な密着を阻害するためか、接着強度は高くありません。
                            用途は限られると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホローセットネジ穴の穴埋め
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/02
                            容易にはがすことが出来るので、ネジ穴を埋める為に使用しました。
                            太陽光のみで硬化させました。
                            *紫外光を十分に照射しても、表面がべとついた状態になりますが、シンナー等で表面を拭いてやるとべとつきは無くなります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました