(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:410-20
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499 ロックタイト コウキノウシュンカンセッチャクザイ 443

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤。【特長】・衝撃に弱い瞬間接着剤の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 詳細タイプ:
    耐衝撃・耐熱用
  • 主成分:
    シアノアクリレート系

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

弱点を強化し耐衝撃性を兼ね備えた高機能瞬間接着剤

410 耐衝撃瞬間接着剤

410 耐衝撃瞬間接着剤

480 耐衝撃瞬間接着剤

480 耐衝撃瞬間接着剤

499 耐熱ジェル瞬間接着剤

499 耐熱ジェル瞬間接着剤

耐衝撃タイプ(410・480)の強度について

優れた耐衝撃・耐はく離性があり、70℃×95%×1,000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持。100℃で1,000時間の熱エージングでもおよそ 80% の強度を維持。

高機能瞬間接着剤の特性表

特徴ロックタイト
製品名
主 成 分粘 度
(mPa・s)
剪断強度
(N/mm2注1
使用温度範囲
の目安(℃)
固着時間
(秒)注2
性 能容量製品番号
耐衝撃
耐熱用
410シアノアクリレート系1,700 ~ 5,00022-55~ 10060 ~ 120耐衝撃、冷熱性
高はく離性、
耐湿性良好
20g
50g
17413
20323
480シアノアクリレート系100 ~ 20022 ~ 30-55~ 10060 ~ 12020g
50g
41105
42512

注 1 鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587 に基づき試験した剪断強度の代表値を示す。
注 2 鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587 に基づいて 22℃ ×50%RH 雰囲気下で 0.1N/mm2の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。

瞬間接着剤について

数秒で硬化でき、異種材同士の接着など多用途に使える。また、材料強度を上回る接着力で、小部品の接着にも使用できるのが特長。

粘度について

粘度の特性は製品を選ぶ上でどの製品にも関わってくる項目。粘度とは液体の流れの抵抗で定義され、通常液中で円盤を回転させて測定する。
この液体の抵抗(ねばり)は mPa・s 値を用いて表示される。数値が大きければ大きいほどその液体は抵抗(ねばり)があるということになる。抵抗(ねばり)の大きい液体は流れにくく一般的には大きなギャップを埋めるのに使用する。
※下の表は粘度別に製品を示したもの。

 およその粘度
(mPa・s)
シアノアクリレート製品嫌気性製品
モーターオイル SAE40 または カストロールオイル250~500480263
コーンシロップ または はちみつ2,000~3,000410
4211
638

表内の製品のうち、いくつかはチキソ性。この性質は、平静時にはジェル状で攪拌すると液状になる。ケチャップがこの性質をあらわす良い例。
製品では、ねじゆるみ止め用接着剤262やフランジシール剤518などがチキソ性。

開発秘話

 

通常の瞬間接着剤の高機能化要望により開発しました。

 
商品情報を表示

410-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

粘度型
トラスココード
固着時間
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
410-20

410-20

ジェル状(高粘度)
293-0722
60~120秒(22℃)
20g
1本(20g)

2個

2,480( 2,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤。
【特長】
・衝撃に弱い瞬間接着剤の弱点を強化した高機能タイプ。
【用途】
・金属、樹脂、ゴム材質の接着全般。
・自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499の型番410-20のページです。
型番410-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

      高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

      高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

        ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

        ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

            瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

            瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

              LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

              LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

                ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

                  スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                  スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                    20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                    20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                      ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403

                      ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403

                        瞬間接着剤 3000スーパーK

                        瞬間接着剤 3000スーパーK

                          LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                          LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                            メーカー ヘンケル ヘンケル アズワン ヘンケル ヘンケル セメダイン ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン エスコ ヘンケル セメダイン ヘンケル
                            通常価格 2,250円 5,253円 2,436円 1,594円 1,716円 2,162円 221円 2,450円 458円 1,747円 1,887円 704円 836円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            詳細タイプ 耐衝撃・耐熱用 - - ゴム・プラスチック用 難接着材質用 - - - - - 高粘度型 - -
                            主成分 シアノアクリレート系 - - シアノアクリレート系 シアノアクリレート - - - - - シアノアクリレート系 - シアノアクリレート系

                            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            金型部品接着用
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/07
                            金型製作時にブッシュの固定用として使用しております。
                            使用上問題なく接着されますし、納期も短く使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンプラ同士の接着に
                            評価 4.0満足度:4.02017/05/24
                            粘性が低く塗布感は水に近いため、
                            チュービングディスペンサと相性が良いです。
                            硬化後に塗布部を無水エタノールで拭き取ると白化するので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            治具に使用している金属同士の接着剤として使用しています。強固に接着できて良いので、今後も継続して使用したいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の接着
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/29
                            部品の接着に使用しました。
                            強力でしっかりと接着出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接着箇所は柔軟性に優れますか?
                            A
                            衝撃に強くなっていますが柔軟性はありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            410-50
                            480-20
                            499-20
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粘度型 トラスココード 固着時間 質量 内容量

                            5,131円

                            ( 5,644円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ジェル状(高粘度)-60~120秒(22℃)50g1本(50g)
                            -

                            2,931円

                            ( 3,224円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ジェル状335-262560~120秒(22℃)20g1本(20g)

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            透明ジェル状293-073150~100秒(22℃)20g1本(20g)

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました