(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,594円 ~ 1,666円
税込価格
1,753円 ~ 1,833円

【特長】・EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力があります。【用途】・特殊ゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 詳細タイプ:
    特殊ゴム用
  • 主成分:
    シアノアクリレート系
  • 質量:
    33g
  • 内容量:
    1本(20g)

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

粘度型
トラスココード
固着時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
中粘度
364-6505
15~30秒(22℃)
1本(20g)

2個

1,666( 1,833円 )

1日目

低粘度
364-6513
10秒(22℃)
1本(20g)

2個

1,594( 1,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力があります。
【用途】
・特殊ゴム用。
・自動車用窓枠ゴム。

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

    ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

    ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

      ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

      ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

              嫌気性封着剤 低強度タイプ

              嫌気性封着剤 低強度タイプ

                ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

                ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

                  アロンEXTRAスティックスリム

                  アロンEXTRAスティックスリム

                    ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g

                    ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g

                      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                        1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

                        1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル コニシ ヘンケル スリーボンド スリーボンド ヘンケル
                            通常価格 1,594円 1,594円 1,709円 1,716円 1,994円 2,450円 4,041円 2,813円 397円 5,426円 945円 6,662円 1,887円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   4日目   2日目   6日目~   4日目   1日目   1日目   9日目   25日目   4日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - - - - - - - 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 - 透明 透明 透明
                            詳細タイプ 特殊ゴム用 ゴム・プラスチック用 基板電子部品用 難接着材質用 - - - - - - - - 高粘度型
                            主成分 シアノアクリレート系 シアノアクリレート系 シアノアクリレート系 シアノアクリレート - - - - - - - - シアノアクリレート系
                            質量 33g - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            CRゴムの接着に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/18
                            お客様からのご指定で、ロックタイト特殊ゴム用(424-20)を購入しました。鉄に粉体塗装がされた黒色で艶のある部材に、CR(クロロプレンゴム)を接着する接着剤に使用されています。いくつか試験をされて、このロックタイトが良かったようです。良い点は、強力な接着力です。ただし、手作業で接着をされているので、ゴムを誤って貼ってしまうと瞬間的に接着されてしまい、やり直しがきかなくなるといった面もあるので、注意して使用されています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました