(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:414-20
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用 セッチャクザイ1エキタイプ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円

【特長】・ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。【用途】・主にプラ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 詳細タイプ:
    ゴム・プラスチック用
  • 主成分:
    シアノアクリレート系
  • 内容量:
    1本(20g)

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

 
カタログを表示

414-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

粘度型
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
固着時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
414-20

414-20

中粘度
-
364-6467
33.000
-
15~30秒(22℃)
1本(20g)

2個

1,594( 1,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。
【用途】
・主にプラスチック、ゴム。
・電子部品。
・スピーカー。
・ダンパー。

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用の型番414-20のページです。
型番414-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

    ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

    ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

      ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

      ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

              ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

              ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

                嫌気性封着剤 低強度タイプ

                嫌気性封着剤 低強度タイプ

                  ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g

                  ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g

                    アロンEXTRAスティックスリム

                    アロンEXTRAスティックスリム

                      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                          工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                          工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル コニシ スリーボンド アルテコ アルテコ
                            通常価格 1,594円 1,594円 1,709円 1,716円 1,994円 2,450円 2,813円 4,041円 5,426円 397円 945円 1,130円 1,376円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   6日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - - - - - - - -
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - 透明 - 透明 透明 透明
                            詳細タイプ ゴム・プラスチック用 特殊ゴム用 基板電子部品用 難接着材質用 - - - - - - - - -
                            主成分 シアノアクリレート系 シアノアクリレート系 シアノアクリレート系 シアノアクリレート - - - - - - - - -
                            内容量 1本(20g) 1本(20g) 1本(20g) - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 11件のレビュー
                            強力
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/05
                            POMとCRゴムの接着に使用しました。いろいろ他の商品も試しましたがこの商品が今のところ一番です。強力過ぎるぐらい接着しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具組立のために購入しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            液のなじみが良く簡単に使用できます。
                            性能も申し分なく満足しております。
                            今後ともよろしくお願いいたします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            楽器修理
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/07
                            サラサラで使い勝手がとてもいいです。乾燥お時間も早すぎないのがいいです。気に入ったので予備を買いましたが、1本目が中々、なくなりません。(結構、量がある)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ゴムと樹脂の接着
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/23
                            難接着剤には使いにくいですが、高粘度型で隙間を埋めるような使い方をしています。気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミとゴム・木や竹とゴムの接着
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/18
                            金型の手仕上げ用にアルミ板や竹べらとの接着に使用しました。
                            ゴム・プラスチック用との事ですが、普通の瞬間接着剤とあまり
                            違いが無い気がします。
                            ただ、低粘度なので接着剤のまわりこみが良い。
                            もちろん普通に金属同士の接着にも使っております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            416-20
                            420-20
                            495-20N
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粘度型 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 固着時間 内容量

                            1,594円

                            ( 1,753円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            高粘度-364-648332.000-20~50秒(22℃)-

                            1,594円

                            ( 1,753円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            超低粘度-364-649132.000-10~30秒(22℃)-
                            -

                            1,594円

                            ( 1,753円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            低粘度6902545452723423-576233.000主成分:シアノアクリレート系10~30秒(22℃)-

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました