(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,450円 ~ 6,950円
税込価格
3,795円 ~ 7,645円

【特長】・脱オキシムタイプです。・低臭気・非腐食性で耐オイル性に適します。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~230
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト(チキソ)
  • 特長:
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
  • 用途:
    フランジシール、もれに。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6902545382051
123-6458
130.000
-
1本(85ml)

1個

3,450( 3,795円 )

2日目

6902545339642
377-7600
450
シリコーン
1本(300ml)

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱オキシムタイプです。
・低臭気・非腐食性で耐オイル性に適します。
【用途】
・フランジシールもれに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

    ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

    ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

        ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

        ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

          ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

          ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

            液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

            液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

              フロロシリコーンRTVゴム

              フロロシリコーンRTVゴム

                信越 一般電気用RTVゴム

                信越 一般電気用RTVゴム

                  一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                  一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                    ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                    ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                      シーリング一般電気用(高粘度)

                      シーリング一般電気用(高粘度)

                        スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                        スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 スリーボンド スリーボンド
                            通常価格 3,450円 4,258円 3,094円 5,452円 14,360円 2,081円 27,772円 2,629円 2,622円 3,744円 4,954円 9,307円 3,244円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   19日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤
                            グレー グレー その他 - ホワイト - - その他 クリア ホワイト その他
                            材質1 主成分:シリコーン シリコーン - 主成分:シリコーン 合成樹脂 - - - - 合成樹脂 - - -
                            使用温度範囲(℃) -55~230 -55~230 -55~316 -55~230 -55~150 - - - - -55~150 - - -
                            粘度(mPa・s) ペースト(チキソ) ペースト(チキソ) ペースト(チキソ) ペースト(チキソ) ペースト(チキソ) - - - - ペースト(チキソ) - - -

                            ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            NSRクランクケースのシール
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/18
                            薄く塗布して使用しました。
                            使い勝手が良いです。
                            ただし、硬化時間が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/11
                            社内で使用している駆動装置のギヤーオイルを定期的に交換しており、その際にフランジ、プラグなどのシールに塗布して使っています。以前使っていた物では漏れが発生していましたが、この商品を塗布後、4か月ほど経過観察していますが、今のところ漏れはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました