(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,632円
税込単価
3,995円

【特長】・一部を切り取り、よく練り、ぬれの生じた箇所に充填します。【用途】・配...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    332-7931
  • 質量(g):
    135
  • 硬化時間(25℃):
    1時間
  • 特長:
    一部を切り取り、よく練り、ぬれの生じた箇所に充填します。
  • 用途:
    配管工事、海洋工事などの水中作業での補修。
  • 耐熱温度:
    149℃
  • 材質:
    エポキシ樹脂
  • 内容量:
    1本(113g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FURE-113

1本(113g)

2個

3,632( 3,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一部を切り取り、よく練り、ぬれの生じた箇所に充填します。
【用途】
・配管工事、海洋工事などの水中作業での補修。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 湿潤面用スティックパテの型番FURE-113のページです。
型番FURE-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

      ロックタイト 多用途補修パテ

      ロックタイト 多用途補修パテ

        エポキシパテ 粘土状

        エポキシパテ 粘土状

          補修パテ(Loctite)

          補修パテ(Loctite)

            エポキシパテ(金属用)

            エポキシパテ(金属用)

              鉄ローラー 3インチ

              鉄ローラー 3インチ

                ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                  軽パテ HC

                  軽パテ HC

                    グリーンローラーセット 4インチ

                    グリーンローラーセット 4インチ

                      シリコンパテ

                      シリコンパテ

                        エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

                        エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

                          エポキシパテ(コンクリート用)

                          エポキシパテ(コンクリート用)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル アズワン アズワン セメダイン サンデーペイント エスコ セメダイン サンデーペイント アズワン セメダイン セメダイン
                            通常価格 3,632円 814円 419円 3,800円 540円 1,148円 2,268円 1,058円 846円 1,855円 19,694円 1,365円 1,098円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 - 簡易補修剤 簡易補修剤 その他 - - その他 その他 簡易補修剤 簡易補修剤
                            ホワイト その他 その他 - - その他 - - ホワイト - - グレー
                            トラスココード 332-7931 - 378-3855 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 135 - 39/パック - - - - - - - - - -
                            硬化時間(25℃) 1時間 15分 15分 - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 湿潤面用スティックパテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました