(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管用補修剤 パイプリペアーキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管用補修剤 パイプリペアーキット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,146円 ~ 11,623円  特別価格 
税込価格
10,061円 ~ 12,785円  特別価格 

【特長】・ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 可使時間:
    3~5分
  • 材質1:
    ウレタン充填ファイバーグラステープ
  • 材質2:
    エポキシパテ
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 硬化時間(25℃):
    30分
  • 色:
    黄色(蛍光色)
  • 特長:
    ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。反射型テープにより、パイプ漏れ補修箇所の確認が容易です。
  • 用途:
    漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。配管継手ダクトの補修と補強。
  • 材質/主成分:
    ウレタン充填ファイバーグラステープエポキシパテ
  • 内容量:
    1セット(ファイバーグラステープ・スティック状パテ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ寸法(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.1X180
4976742512056
215-0859
144.000
1セット(ファイバーグラステープ・スティック状パテ)

2個

9,146円

8,841

( 9,725円 )

1日目

10.2X360
0079340963221
333-5208
276.000
1セット(ファイバーグラステープ・スティック状パテ)

2個

11,623( 12,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
・反射型テープにより、パイプ漏れ補修箇所の確認が容易です。
【用途】
・漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
・配管継手ダクトの補修と補強。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管用補修剤 パイプリペアーキット

配管用補修剤 パイプリペアーキット

    1.0kg 水中硬化型接着剤

    1.0kg 水中硬化型接着剤

      高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

      高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

        旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

        旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

          強力充てん接着剤水中ボンド

          強力充てん接着剤水中ボンド

            FRP用ポリベストパテ用基材

            FRP用ポリベストパテ用基材

              水速硬化ウレタン補修テープ

              水速硬化ウレタン補修テープ

                ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

                  FRP用ポリベスト硬化剤

                  FRP用ポリベスト硬化剤

                    水中硬化型充填接着剤

                    水中硬化型充填接着剤

                      水中硬化型接着剤

                      水中硬化型接着剤

                        エポキシパテ 100gセット HC-115

                        エポキシパテ 100gセット HC-115

                          "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                          "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                            メーカー ヘンケル エスコ アラルダイト 旭エンジニアリング コニシ サンデーペイント スリーボンド アズワン サンデーペイント スリーボンド エスコ セメダイン ヘンケル
                            通常価格 9,146円 8,930円 36,898円 1,575円 1,118円 1,210円 7,413円 18,800円 1,033円 5,010円 1,010円 1,140円 6,738円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品種類 水中用補修剤 - 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 その他 水中用補修剤 - その他 水中用補修剤 - その他 水中用補修剤
                            可使時間 3~5分 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ウレタン充填ファイバーグラステープ - - - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP)
                            材質2 エポキシパテ - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 120 - - - - - - - - - - - -

                            配管用補修剤 パイプリペアーキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました