(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,636円
税込単価
27,100円

【特長】・速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です【用途】・コンベアベルトの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 色:
  • トラスココード:
    377-7669
  • 質量(g):
    400
  • 硬化時間(25℃):
    2時間
  • 特長:
    速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
  • 用途:
    コンベアベルトの補修。
  • 仕様:
    カートリッジタイプ
  • 材質:
    ウレタン樹脂
  • 内容量:
    1本(400ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロックタイト ゴム・ベルト補修製品は、ウレタン系の二液性補修剤で、重要な設備の再生、保護として、コテ塗り、成形またはハケ塗りができます。硬化時の収縮はなく、硬化後の樹脂は柔軟性に富み、衝撃、摩耗、腐食から守ります。また、油、グリース、水の影響を受けません。
コンベヤーベルトやその他の装置のゴム製品の破損個所をすばやく簡単に、そして強靭に補修します。一時的な摩耗箇所及び長期摩耗箇所を強靭に補修します。

 

【ベルトコンベアー用 標準タイプ】

  • 補修部はベルト本体と同等の耐久性と可撓性を持ちあわせています。
  • 塗布には、専用のガン(製品番号98783)が必要です。

●ご使用前のワンポイント
接着面のホコリ、油等の汚れを洗浄し、乾燥させます。

液色
最高使用温度の目安(℃)82
作業時間(可使時間・分)1
硬化時間注42時間
塗布面積(cm2注1568
引張強度(N/mm29注2
伸び率(%)注3360
硬度(ショアーA)注786
体積の混合比(主剤:硬化剤)1:1
容量400ml
デュアルカートリッジ

注1:厚み6mmに塗布した時の塗布可能面積を示す。
注2:酸でエッチングしたアルミニウムラップシェアを使用し、ASTM D1002に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
注3:ASTM D 638に基づき試験した伸び率の代表値を示す。
注4:製品機能を発揮するまでの時間を指し、最終硬化はそれ以上必要。
注7:ASTM D2240に基づき試験した硬度の代表値を示す。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96675

1本(400ml)

1個

24,636( 27,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です
【用途】
・コンベアベルトの補修

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)の型番96675のページです。
型番96675に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)

    ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

    ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

      "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

      "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

        FRP用ポリベストパテ用基材

        FRP用ポリベストパテ用基材

          ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

          ウェットサーフェイスピグリペアパティ PTY259

            強力充てん接着剤水中ボンド

            強力充てん接着剤水中ボンド

              高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

              高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

                水速硬化ウレタン補修テープ

                水速硬化ウレタン補修テープ

                  水中硬化型充填接着剤

                  水中硬化型充填接着剤

                    FRP補修剤

                    FRP補修剤

                      旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                      旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                        1.0kg 水中硬化型接着剤

                        1.0kg 水中硬化型接着剤

                          FRP用ポリベスト硬化剤

                          FRP用ポリベスト硬化剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル サンデーペイント アズワン コニシ アラルダイト スリーボンド スリーボンド コニシ 旭エンジニアリング エスコ サンデーペイント
                            通常価格 24,636円 39,736円 6,738円 1,210円 18,800円 1,118円 36,898円 7,413円 5,010円 1,796円 1,575円 8,930円 1,033円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 その他 - 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 - その他
                            - - - - - その他 - - ホワイト ホワイト - -
                            トラスココード 377-7669 377-7596 377-7588 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 2500 300/パック - - - - - - - - - -
                            硬化時間(25℃) 2時間 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました