(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,452円
税込単価
5,997円

【特長】・車載駆動部のシール剤、耐エンジンオイル、ミッションオイル性良好・シリ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • JANコード:
    6902545402315
  • トラスココード:
    377-7618
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~230
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト(チキソ)
  • タイプ:
    シリコーン
  • 特長:
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
  • 用途:
    エンジン周りのガスケットシールとして。
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 液色:黒
  • 硬化方法:1液湿気硬化(脱オキシム)
  • せん断強度(N/mm2):1~1.4
  • 使用温度範囲の目安(℃):-55~+230
  • 耐油性・耐水性:△
  • 伸び率(%):≧400
  • 表面硬化時間:7~24分
  • 容量:300ml

■特長

  • 低モジュラス/高伸び率を有し、高粘度なため、板金、プラスチック異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。また、組み付け直後の速シール性に優れています。
ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)  製品仕様
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5900-300

1本(300ml)

2個

5,452( 5,997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車載駆動部のシール剤、耐エンジンオイル、ミッションオイル性良好
・シリコーンガスケット剤
・プレスフランジに適応
・チキソ性を有している
・接着面の変異に追従性良好
・脱オキシムタイプのシリコンシール剤です
・耐熱性に優れ、高温下での使用に適します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)の型番5900-300のページです。
型番5900-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

      ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

      ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

        液状ガスケット 207(汎用タイプ)

        液状ガスケット 207(汎用タイプ)

          ファインボデーシーラー 8768

          ファインボデーシーラー 8768

            RTVガスケット

            RTVガスケット

              液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

              液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

                電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

                  電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

                  電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

                    スリーボンド TB1110Gー250

                    スリーボンド TB1110Gー250

                      液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                      液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                        電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                        電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                          ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                          ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド コニシ コニシ スリーボンド スリーボンド スリーボンド ヘンケル
                            通常価格 5,452円 3,450円 4,258円 1,205円 1,986円 1,810円 4,615円 6,614円 6,619円 9,972円 3,864円 3,244円 3,094円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   5日目   4日目   2日目   19日目   6日目   6日目   19日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - その他 - シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤
                            グレー グレー - ホワイト - グレー ホワイト - グレー その他 その他 その他
                            JANコード 6902545402315 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 377-7618 - 377-7634 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 450 - 450 - - - - - - - - - -

                            ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました