(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,094円 ~ 8,613円
税込価格
3,403円 ~ 9,474円

脱オキシムタイプで耐熱性に優れたシリコーンシール剤。【特長】・1液常温で湿気硬...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~316
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト(チキソ)
  • 特長:
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
  • 用途:
    フランジシール、もれに。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

優れた耐熱性で高温下でのご利用が可能なシリコーンタイプのシール剤

脱オキシムタイプで耐熱温度は316℃。

脱オキシムタイプで耐熱温度は316℃。

エンジン周りのガスケットシール。

エンジン周りのガスケットシール。

嫌気性フランジシール剤の塗布方法

1.前処理

    洗浄
  • 古いガスケット、カーボン、接着剤をガスケットリムーバーで除去。
  • 研磨不可。
  • 両方のフランジ面を清潔にする。

  • アクチベーション
  • 両方のフランジ面にアクチベーター7649 を塗布し、自然乾燥。
フランジシール、もれに。

フランジシール、もれに。

2. 塗布

  • 片方のフランジ面に510、515、518のいずれかを、連続ビード状に塗布、またはフランジ面にコート。
  • ※全部のボルトの穴周りにシール剤を円上に塗布。

3.組み付け

両方のフランジを貼り合わせます。通常の要領で組み付ける。
※すぐに組み付ける必要はありませんが、45分以内に組み付けて下さい。
硬化時間は、下記の通り。
圧力無し・・・すぐの使用が可能。
低圧(3MPa{35kgf/cm2}まで)・・・30 〜45 分
高圧(3MPa{35kgf/cm2}〜17MPa{175kgf/cm2})・・・4 時間
超高圧(17MPa{175kgf/cm2}〜34MPa{350kgf/cm2})・・・ 24 時間

4.取り外し

  • ボルトは標準的なツールで取り外しが可能。フランジはスクリュージャッキを使用して外す。

開発秘話

 

自動車、建設機械及び一般機械の液状ガスケット剤として、耐熱性の高い製品を展開しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

0079340305427
351-9422
130.000
主成分:シリコーン
シリコーン
1本(70ml)

2個

3,094( 3,403円 )

1日目

-
377-7626
450
シリコーン
-
1本(300ml)

2個

8,613( 9,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脱オキシムタイプで耐熱性に優れたシリコーンシール剤。
【特長】
・1液常温で湿気硬化の工業用シーリング剤。
・耐熱温度は316℃。
【用途】
・柔軟性、追従性を要するフランジの液状ガスケットやエンジン周りのガスケットシール剤として利用可能。
・大型産業機械、自動車、建設機械の各種金属のフランジシール。
・高温下での使用や各種機械設備のシール剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

    液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

    液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

      スリーボンド TB1110Gー250

      スリーボンド TB1110Gー250

        液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

        液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

          ファインボデーシーラー 8768

          ファインボデーシーラー 8768

            液状ガスケット 207(汎用タイプ)

            液状ガスケット 207(汎用タイプ)

              耐熱用シーリング剤

              耐熱用シーリング剤

                モメンティブ 万能シーリング剤

                モメンティブ 万能シーリング剤

                  耐熱シール剤 TSE3976

                  耐熱シール剤 TSE3976

                    電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                    電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                      ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤

                      ヘルメシール 903 ステンレス・大口径・不凍液・油配管用シール剤

                        320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                        320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                          高真空シール用オイルコンパウンド

                          高真空シール用オイルコンパウンド

                            メーカー ヘンケル スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーエムジャパン ヘンケル モメンティブ モメンティブ モメンティブ スリーボンド 日本ヘルメチックス エスコ モメンティブ
                            通常価格 3,094円 4,615円 9,972円 3,864円 1,986円 1,205円 2,950円 1,712円 7,328円 3,244円 3,071円 3,700円 4,808円
                            通常出荷日 1日目   19日目   19日目   19日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 シーリング剤 - - - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            その他 グレー グレー その他 ホワイト - その他 - その他 ホワイト グレー その他
                            使用温度範囲(℃) -55~316 - - - - -55~200 - - - - - - -
                            粘度(mPa・s) ペースト(チキソ) - - - - ペースト - - - - - - -
                            特長 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            Gねじ部分のシール補助
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/25
                            圧力容器のGねじに銅パッキンでシールしている部分から気体が漏れていたため補修用に使用。硬化時間が早く、高温にも耐えるため様々な用途に使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高温部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/13
                            『すぐほしい!!』と現場から言われたので
                            翌日届いて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車エンジンロッカーカバー
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/05
                            安心して使用できます、対象物からはみ出すとシール剤の赤色が気になりますが、付着している証でもありヨシとします。
                            ロッカーカバーの使用では、ゴムパッキンとの併用であり一回に70mLも使用しない為、もう少し少量の製品があると良いですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルパンやヘッドカバー用のシールに
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/21
                            水平対向E/Gに使用。
                            熱量的にに厳しい箇所にも関わらず
                            平然と耐えてくれるシール材はこれだけです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗布して組み付けまでの時間はどれくらいですか?
                            A
                            約10分以内に組み付けてください。
                            Q 硬化するまでの時間はどれくらいですか?
                            A
                            一般的には25℃の温度下で24時間程度です。

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました