(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,744円 ~ 15,094円
税込価格
4,118円 ~ 16,603円

【特長】・硬化後も柔軟性を有しています。・ギアケース、ポンプ、コンプレッサーの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    合成樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~150
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト(チキソ)
  • 特長:
    硬化後も柔軟性を有しています。
  • 用途:
    一般フランジシールに。
  • 推奨硬化促進剤:
    7649
  • 仕様:
    嫌気性

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
123-6423
76
1本(50ml)

2個

3,744( 4,118円 )

1日目

123-6431
392
1本(300ml)

1個

15,094( 16,603円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後も柔軟性を有しています。
・ギアケース、ポンプ、コンプレッサーのフランジシールに適しています。
【用途】
・一般フランジシールに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

      スリーボンド TB1110Gー250

      スリーボンド TB1110Gー250

        50ml フランジシール剤

        50ml フランジシール剤

          電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

          電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

            自動車ボディシーリング剤鈑金白色シーラーF

            自動車ボディシーリング剤鈑金白色シーラーF

              電気・電子用シーリング剤 TB1220G

              電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                50ml フランジシール剤

                50ml フランジシール剤

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                    ファインボデーシーラー 8768

                    ファインボデーシーラー 8768

                      自動車補修用カーコーク

                      自動車補修用カーコーク

                        320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                        320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                          万能シーリング剤

                          万能シーリング剤

                            メーカー ヘンケル コニシ スリーボンド エスコ コニシ セメダイン スリーボンド エスコ スリーボンド スリーエムジャパン セメダイン エスコ 信越化学工業
                            通常価格 3,744円 6,614円 9,972円 4,660円 6,619円 710円 3,244円 4,360円 3,864円 1,986円 1,654円 3,700円 1,119円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   19日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            その他 ホワイト グレー - - ホワイト その他 その他 ホワイト グレー -
                            材質1 合成樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -55~150 - - - - - - - - - - - -
                            粘度(mPa・s) ペースト(チキソ) - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました