(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールパテ EA3471 (汎用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチールパテ EA3471 (汎用タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,533円 ~ 23,927円  特別価格 
税込価格
7,186円 ~ 26,320円  特別価格 

主剤・硬化剤を混合するタイプのスチール入り金属用補修剤です。【特長】・金属補修...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 可使時間:
    30分
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂(鉄粉配合)
  • 耐熱温度(℃):
    105
  • 硬化時間(25℃):
    6時間
  • タイプ:
    パテ状補修剤

(i)ご注意

  • 本製品は常温で硬化するため、最低でも10℃以上で使用する必要があります。25℃で使用する場合、目安として硬化までに6時間かかります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コストを抑えた金属部品の修理に最適

2液混合タイプのスチール入り。

2液混合タイプのスチール入り。

汎用性の高いエポキシ樹脂。

汎用性の高いエポキシ樹脂。

この商品の代表的な使用用途

  • 割れた鋳物、タンク、容器及び弁の封止。
  • 構造以外の鋳型の欠陥部を補修。
  • 治具や固定具の作成。
  • 金属ダイスの作成。
  • 摩耗した空気配管の補修。
  • キャビテーションや腐食によって開いた穴の補修。

開発秘話

 

メンテナンスの市場向けに開発・販売しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
容量
特長
用途
材質
セット内容
色詳細
塗布面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6902545441390
367-9756
600.0
0.5
-
スチール入り補修剤です。二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。
金属部分の補修。再組み付け用。
エポキシ樹脂(鉄粉配合)
主剤、硬化剤、ヘラ、かくはん棒
-
-
1セット(主剤・硬化剤・ヘラ・かくはん棒)

6個

6,533円

5,765

( 6,342円 )

1日目

0079340999145
480-1334
2200.0
1.80
-
-
-
-
-
淡青白色
278m2
1個

6個

23,927円

21,268

( 23,395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主剤・硬化剤を混合するタイプのスチール入り金属用補修剤です。
【特長】
・金属補修用パテで金属表面の磨耗部、減肉部、穴あき部を再生保護します。
・スチール入りで液だれしない2液混合エポキシ補修剤です。
・製品硬化後の使用温度範囲は-29℃〜+107℃と幅広く、最も汎用的なエポキシ樹脂です。
・硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。
【用途】
・各種金属部品、設備の補修(穴埋め、形状復元)。
・構造以外の鋳型の欠陥部、摩耗した空気配管、キャビテーションや腐食によって開いた穴の補修。
・割れた鋳物、タンク、容器及び弁の封止、治具や固定具の作成、金属ダイスの作成。

(i)ご注意

  • 本製品は常温で硬化するため、最低でも10℃以上で使用する必要があります。25℃で使用する場合、目安として硬化までに6時間かかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチールパテ EA3471 (汎用タイプ)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
金属シャフトの補修
評価 4.0満足度:4.02019/04/19
3ヶ月に1度程、少量づつしか使わない為、2年の使用期限では全て
使いきれず、無駄ですが廃棄しています。(使用の為、開封を繰り返すと
パテがだんだん固くなり性能が落ちてくるので)パテ量が、少ないラインナップを増やして頂けたら良いなと思います。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金属の穴埋め
評価 4.0満足度:4.02019/03/30
混ぜ方なのか比率なのか原因は分かりませんが固まりにくかったです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ネジ山補修
評価 4.0満足度:4.02021/12/31
嵌合部のネジ山を扱いミスで一部かけさせてしまて入らなくなったため利用、ヤスリがけと脱脂後に充てて接着問題なし、その後切削油使ってタッピングしましたがカケたりせずに山が立ちました。 とりあえず簡単な切削が可能な程度は強度があるので、部分補修には十分かと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 硬化した後に加工できますか?
A
はい、できます。

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました