(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,788円
税込単価
1,967円

【仕様】・クラックフィラー用ノズルです。・質量(g):150/袋・材質/主成分...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    250
  • JANコード:
    4976742513251
  • トラスココード:
    389-2026
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質/主成分:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1袋(3本)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ロックタイトクラックフィラーNS/SL用の交換ノズルです。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1100962

1袋(3本)

1パック

3個入り

1,788( 1,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・クラックフィラー用ノズルです。
・質量(g):150/袋
・材質/主成分:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)の型番1100962のページです。
型番1100962に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)

ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)

    3MTM コンクリートリペア600専用ノズル

    3MTM コンクリートリペア600専用ノズル

      330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル

      330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル

        ロックタイト "クラックフィラーSL"

        ロックタイト "クラックフィラーSL"

          1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

          1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

            FGM用添加剤 PC7257 SUMMER

            FGM用添加剤 PC7257 SUMMER

              400g タイル接着セメント

              400g タイル接着セメント

                250ml コンクリート補修材(速硬化型)

                250ml コンクリート補修材(速硬化型)

                  TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット

                  TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 3.0kgセット

                    TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット

                    TC オッシャーコート グレー色 4.5kgセット

                      112g セラミック接着補修耐熱パテ

                      112g セラミック接着補修耐熱パテ

                        カップセメント

                        カップセメント

                          セメント用着色剤

                          セメント用着色剤

                            メーカー ヘンケル スリーエムジャパン エスコ ヘンケル コニシ ヘンケル エスコ エスコ タイムケミカル タイムケミカル エスコ アサヒペン 家庭化学
                            通常価格 1,788円 1,966円 950円 9,532円 1,445円 3,659円 630円 8,190円 8,834円 9,347円 12,899円 743円 248円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - コンクリート用補修剤 - - - - コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - その他 コンクリート用補修剤
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4976742513251 - - 0079340438538 - - - - - - - - -
                            トラスココード 389-2026 - - 418-8012 - - - - - - - - -

                            ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました