(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,813円
税込単価
3,094円

鋼や鉄などの金属表面に塗布する事で、錆の進行を抑え金属面を保護するサビ取り剤。...

詳細情報を確認する

  • PRTR:
    非該当
  • 用途:
    錆落とし
  • タイプ:
    サビ転換剤
  • 対応材質詳細:
  • 色:
    乳白色
  • 主成分:
    合成ラテックス樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    10~121℃

Loading...

赤錆を黒い金属保護膜に転換し、金属面を保護するサビ取り剤

1回の塗布で高い効果を発揮。

1回の塗布で高い効果を発揮。

ブラスト処理などが必要なく、簡単にご利用が可能。

ブラスト処理などが必要なく、簡単にご利用が可能。

幅広く下塗り防錆剤としてのご利用が可能。重ね塗り可能時間は15 ~ 30分(重ね塗り推奨)。
上塗り可能時間は塗布後24時間後。

この商品の使用上の注意

  • この商品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をしてください。
  • この商品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用ください。
  • 記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告なく改定することがあります。
  • 製造物、施工物の不具合に関する損害補償はいたしかねます。

開発秘話

 

メンテナンスの市場向けに開発いたしました。既設の設備に発生した錆への対策用としてご利用いただけます。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類液体特性遅乾
有機則該当PRTR非該当
消防法分類非該当用途錆落とし
タイプサビ転換剤対応材質詳細
トラスココード336-8734乳白色
質量(g)390g主成分合成ラテックス樹脂
使用温度範囲(℃)10~121℃内容量1本(236ml)

型番リスト

型番

関連

種類
特性
有機則
消防法分類
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EXTEND

EXTEND

液体
遅乾
該当
非該当
336-8734
390g
1本(236ml)

1個

2,813( 3,094円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼や鉄などの金属表面に塗布する事で、錆の進行を抑え金属面を保護するサビ取り剤。
【特長】
・ハケ塗りタイプとスプレータイプの2種類。
・表面に出た赤錆をワイヤーブラシなどで取り除き、表面に塗布することで赤錆を黒錆に転換し金属面を保護。
・ブラスト処理などが不要なため、簡単に使用が可能で、一回塗りで高い効果を発揮。
【用途】
・あらゆる工業用塗料の下塗り防錆剤として利用可能。
・金属設備、ポンプ、バルブ等々の屋外設備。
・トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、サビやすい機器類のメンテナンス。
・ハケ塗りタイプは、スプレーでは塗布しづらい箇所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤の型番EXTENDのページです。
型番EXTENDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤

    ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

    ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

      スーパーサビノンSS 1リットル

      スーパーサビノンSS 1リットル

        ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

        ラストオフ 錆取りセット(ブラシ付)

          ラストオフ サビ取り剤

          ラストオフ サビ取り剤

            サビ一発

            サビ一発

              ラスピカ もらいサビ除去剤

              ラスピカ もらいサビ除去剤

                サビ取り スーパーサビノン

                サビ取り スーパーサビノン

                  中性サビ落とし

                  中性サビ落とし

                    サビとり消しゴム

                    サビとり消しゴム

                      メタルクリン 1リットル

                      メタルクリン 1リットル

                        真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                        真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                          銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                          銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                            メーカー ヘンケル 呉工業 ワイエステック ターゲット ターゲット 鈴木油脂工業 タセト ワイエステック 友和 ソフト99コーポレーション ワイエステック 日本メカケミカル 日本メカケミカル
                            通常価格 2,813円 1,210円 7,199円 2,380円 1,693円 2,053円 4,100円 828円 2,400円 433円 7,702円 12,049円 12,052円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   4日目~   1日目   8日目   4日目   4日目  
                            PRTR 非該当 - - 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当
                            用途 錆落とし - - - - - - - - - - - -
                            タイプ サビ転換剤 - - - - - - - - - - - -
                            対応材質詳細 - - - - - - - - - - - -
                            乳白色 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト エクステンド ラストトリートメント 錆転換防錆剤のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            フレームの処理
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/30
                             可動部には不適ですが、それ以外の鉄部には便利なアイテムですね。
                             浅いサビ部には刷毛などで簡単に塗りつけすれば黒転換されて進行が止まります(油脂などが載ってしまっている場合は前処理が必要)
                             あまりこすれたりすると剥がれて新しい錆が出てしまうので、更に上塗りが必要ですが、普段触れない機材のフレームなどはコレで一回処理してしまえばかなり長期安定なので、錆を落として防錆剤を定期的に処理するよりもこちらの方が後のメンテの手間がかかりません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームの処理
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/30
                             可動部には不適ですが、それ以外の鉄部には便利なアイテムですね。
                             浅いサビ部には刷毛などで簡単に塗りつけすれば黒転換されて進行が止まります(油脂などが載ってしまっている場合は前処理が必要)
                             あまりこすれたりすると剥がれて新しい錆が出てしまうので、更に上塗りが必要ですが、普段触れない機材のフレームなどはコレで一回処理してしまえばかなり長期安定なので、錆を落として防錆剤を定期的に処理するよりもこちらの方が後のメンテの手間がかかりません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄部の錆転換
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/13
                            フェンスやシャッター等の鉄部の錆転換に使用しました。
                            ワイヤーブラシやサンドペーパーである程度赤錆を落としてからハケで塗り込むと、塗ってる最中に青紫色に変色し、数時間後には真っ黒に錆転換できました。薬剤の膜厚もあり、錆転換後の耐久性も期待できそうです。念の為に上塗り塗装もしましたが、塗料の乗りも良好でした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の錆除去
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            赤く錆びた設備にぬり、防錆剤として活用していますが、再度購入時に受注停止となっていました。また取り扱っていただけないでしょうか。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装前の錆対策
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/31
                            塗装前に錆が発生してしまったものへの対策として購入してみました。単純に錆置換のみではなく、厚めの塗料のような感じです。塗布3日後にその塗料を剥離し、数日置いたら赤錆に戻りました。本来の塗装が薄く、赤さびに戻りましたので目的に適合しませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の錆部分に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            設備の錆が目立ち始めたのでこちらの商品を購入し使用。赤く錆びていた箇所に塗り込みました。塗った箇所は黒くなり目立たなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 錆止め剤の下地に使用できますか?
                            A
                            はい、使用できます。下塗り、仕上げに使用できます。

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト