(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,035円
税込単価
11,039円

【特長】・PCBから未硬化の接着剤および残留接着剤を除去・ノンフロン溶液製剤・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4976742513206
  • トラスココード:
    389-2123
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    主成分:脂肪族エステル
  • 用途1:
    未硬化接着剤の洗浄。
  • 用途2:
    表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。
  • 特長:
    未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。
  • 内容量:
    1本(500ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7360-500

1本(500ml)

2個

10,035( 11,039円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCBから未硬化の接着剤および残留接着剤を除去
・ノンフロン溶液製剤
・低臭性
・エポキシ接着剤に完全対応
・エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません
【用途】
・表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 接着剤クリーナー 7360の型番7360-500のページです。
型番7360-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

    ニューシールリムーバー

    ニューシールリムーバー

      LOCTITE 両面テープはがし

      LOCTITE 両面テープはがし

        ロックタイト "ガスケットリムーバー"

        ロックタイト "ガスケットリムーバー"

          粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

          粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

              ラベルはがし 風神 速乾性

              ラベルはがし 風神 速乾性

                LOCTITE らくがき消し

                LOCTITE らくがき消し

                  ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                  ガスケットリムーバー(塩素フリー)

                    LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                    LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                      ラベルハガシ TC-RH200

                      ラベルハガシ TC-RH200

                        LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                        LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                          LOCTITE "シールはがし"

                          LOCTITE "シールはがし"

                            メーカー ヘンケル ファインケミカルジャパン ヘンケル ヘンケル アズワン ヘンケル エーゼット ヘンケル スリーボンド ヘンケル トラスコ中山 ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 10,035円 1,700円 651円 4,200円 1,305円 4,190円 600円 561円 2,756円 1,055円 671円 656円 563円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー - スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き
                            透明 - 透明 - - 透明 - 透明 - 透明 透明
                            JANコード 4976742513206 - - - - - - 4976742257117 - - - - -

                            ロックタイト 接着剤クリーナー 7360のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました