(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,190円
税込単価
4,609円

【特長】・硬化したガスケットシールや既存のガスケットを10分から15分以内に除...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスケットクリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
  • トラスココード:
    290-1510
  • 質量(g):
    424
  • 主成分:
    ジメトキシメタン
  • 用途1:
    焼付いたガスケット落とし。
  • 特長:
    はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちに素早くはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
  • 内容量:
    1本(400ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:こはく
  • 希釈溶剤:脂肪族グリコールエーテル、MEK、炭化水素
  • 容量(スプレー):400ml
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7200-400

1本(400ml)

2個

4,190( 4,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化したガスケットシールや既存のガスケットを10分から15分以内に除去します
・最小スクレピン
・大部分の表面の類型で使用可能
・はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちに素早くはく離
・特殊フォーミング作用で部品を傷つけません
・塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです
【用途】
・焼付いたガスケット落とし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)の型番7200-400のページです。
型番7200-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

    α パッキンハガシスプレー

    α パッキンハガシスプレー

      ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

      ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

        パッキンはがし

        パッキンはがし

          LOCTITE 両面テープはがし

          LOCTITE 両面テープはがし

            LOCTITE "シールはがし"

            LOCTITE "シールはがし"

              LOCTITE らくがき消し

              LOCTITE らくがき消し

                ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

                  クリーナー20 330ml

                  クリーナー20 330ml

                    らくがき消し 180ml TW-212

                    らくがき消し 180ml TW-212

                      ラベルハガシ TC-RH200

                      ラベルハガシ TC-RH200

                        ラベルはがし 風神 速乾性

                        ラベルはがし 風神 速乾性

                          シールはがし スプレークリーナー30

                          シールはがし スプレークリーナー30

                            メーカー ヘンケル トラスコ中山 ニチバン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル ヘンケル ヘンケル ニチバン スリーエムジャパン コクヨ トラスコ中山 エーゼット スリーエムジャパン
                            通常価格 4,190円 1,287円 667円 1,280円 651円 563円 561円 638円 1,878円 1,589円 671円 600円 1,728円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー - ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー - スプレー
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し - - - ヘラ付き - ヘラ無し
                            - - - 透明 透明 透明 - - - - - -
                            トラスココード 290-1510 - - - - - 378-3898 - - - - - -

                            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました