(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,045円
税込単価
8,850円

嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    6902545346473
  • トラスココード:
    123-6211
  • 質量(g):
    304
  • 材質1:
    主成分:合成樹脂
  • 粘度型:
    ペースト状(チキソ)
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~205
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト(チキソ)
  • 推奨硬化促進剤:
    SF7649
  • 仕様:
    嫌気性
  • 内容量:
    1本(250ml)

Loading...

嫌気性接着剤で締め込み時にかじりを防止

1液無溶剤型の即硬化タイプ。

1液無溶剤型の即硬化タイプ。

 

 

ねじ部を確実に接着し、100%シール可能
溶剤型シール剤の肉痩せによる漏れ、シールテープチギレによるフィルター目詰まり等の問題解決

 

金属配管用シール剤

ロックタイト金属配管用シール剤は、金属ねじの隙間に充填され硬化したシール剤が、耐振動性、耐薬品性、耐熱性に優れた高分子プラスチック結合となりシールするものです。隙間に充填されたシール剤は100%硬化し、溶剤タイプのような肉やせなどによるシール不良は発生しません。また、PTFE を含有しているためステンレスでも滑らかに締付けができ、シールテープのようなチギレが起きませんので、エルボ、ゲージ、コックなどの位置合わせが容易に行え確実にシールします。低圧においては即シール性を有し、完全硬化後には優れた耐圧性が得られます。

  • ■ ねじ部を確実に接着し、100%シール可能
  • ■ 収縮、チギレ、かじりが発生しない
  • ■ 基本工具で容易に分解可能
ロックタイト 

 

こんなお悩みございませんか?

ロックタイト 

シールテープ問題点

  • ・チギレによりフィルター詰まる
  • ・位置調整による戻しができない
ロックタイト 

溶剤型シール剤問題点

  • ・溶剤揮発による肉痩せ現象
  • ・溶剤が揮発して硬化することで、液管理が煩雑に・・・
解決

ロックタイト金属配管シール剤 567で解決!

 

特長1.各種金属配管の問題を解決

ロックタイト金属配管用嫌気性シール剤は、ねじ部に充填され硬化し、耐振動、耐熱性、耐薬品性に優れた高分子のプラスチック結合となり100%シールします。

 

特長2.半自動化による作業性向上

作業方法はいたって簡単!油圧、空圧、水等々の流体へ適合します。

ロックタイト 

接着表面に「硬化促進剤7649」をスプレーまたはハケ塗りしてください。

ロックタイト 

塗布の際にはパイプの色に合わせて塗布量を変えるだけ

詳しくはこちらをご覧ください

ロックタイト 

 

特長3.様々なお客様のニーズに合わせた製品ラインナップ

ご使用前のワンポイント

・配管シール剤を 10℃以下で塗布する場合や、アルミニウム、ステンレス等の不活性材質には、プライマー 7649 で前処理を行ってください。

ご使用になる金属配管は?精度が高い配管一般用配管
用途・強度・粘度小口径配管(油圧・空圧用)低強度中強度油圧用
高粘度低粘度高粘度スティック状
推奨製品542565
(PTFE含有)
575
(PTFE含有)
567
(PTFE含有)
561
(スティック状タイプ)
577
液色ロックタイト ロックタイト ロックタイト ロックタイト ロックタイト ロックタイト 
粘度(mPa・s)400 ~ 800 チキソペースト チキソ14,400 ~28,600 チキソペースト チキソろう状半固体16,000 ~ 33,000 チキソ
最大ねじ径PT 3/4 以下2 インチ以下2 インチ以下3 インチ以下3 インチ以下3 インチ以下
使用温度範囲の目安(℃)-55 ~ 150-55 ~ 150-55 ~ 150-55 ~ 200-55 ~ 150-55 ~ 125
破壊トルク(N・m)注115≧ 2.8 注216≧ 1.7 注246 注311
適応材質金属金属金属ステンレス、アルミニウム金属金属
低圧での即シール性(テーパーねじのみ)
容量 - 製品番号50 ml 30980
250 ml 30981
50 ml 30986
250 ml 36912
50 ml 35478
250 ml 35477
250 ml 3464719g 37776250 ml 30993
特長ロックタイト ロックタイト ロックタイト ロックタイト ロックタイト ロックタイト 

油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため取外しが可能です。チキソ性を有し垂れ落ちることはありません。

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組立てた継ぎ手を容易に分解することができます。耐薬品性にも優れています。
UL MH8007(N)認可。

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。低臭気タイプです。

ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です。PTFEを含有しているため、締付け時に潤滑性を発揮しかじり付きを防止します。592の即硬化タイプです。
UL MH8007(N)認可。

低強度のシール剤で取外しが容易です。ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。

中強度のシール剤で繰り返し耐衝撃圧に優れています。油圧機器のねじ継ぎ手、プラグなどのシールに適しています。高粘度でチキソ性を有しておりフランジ面への使用も可能です。
UL MH8007(N)認可。

  • 注1 M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す
  • 注2 3/8"軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。
  • 注3 NPT3/8"の鉄パイプと鋼プラグを使用し、ISO 10964(締め付けトルク27N・m)に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。

 

使用事例

ポンプ、工作機械、建設機械、鉄道車両、建築関係他

ロックタイト 
ロックタイト 
ロックタイト 

 

お客様の声

一度使用すると変えられない、作業がラク。
機械設備メーカー様
作業方法が簡単、時間短縮。
工作機械メーカー関連様
無溶剤だから臭いが気にならない、チューブの中で固まらないので最後まで使用できてコスト的にもいい。
建築設備施工業様

 

 

開発秘話

 

1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤の開発により、ネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っており、この商品は自動車、建設機械、鉄道車両、工作機械等々の配管部のリークに対し開発され、建築用としても展開されております。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

567-250

1本(250ml)

1個

8,045( 8,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。
【特長】
・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化
・内部流体の漏れを防止、完全にシール可能
・ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です
・PTFEを含有しているため、締付け時に潤滑性を発揮しかじり付きを防止します
・UL MH8007(N)認可
【用途】
・エアー、水、油の配管に使用可能
・ステンレス配管継手部分のシールに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)の型番567-250のページです。
型番567-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

        ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

        ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

          ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

            ガス配管用ねじシール剤

            ガス配管用ねじシール剤

              ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

              ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

                ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                  ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                  ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                    一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

                    一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

                      ガス配管用シール剤

                      ガス配管用シール剤

                        シリコン系液状ガスケット(機械用)

                        シリコン系液状ガスケット(機械用)

                          50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

                          50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド 日本ヘルメチックス エスコ
                            通常価格 8,045円 7,399円 2,500円 2,500円 3,578円 2,956円 3,652円 2,500円 655円 1,138円 3,426円 1,545円 2,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト その他 ホワイト ホワイト その他 ホワイト ホワイト グレー - その他 ホワイト ホワイト
                            JANコード 6902545346473 6902545461312 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 123-6211 123-6261 - - - - 244-9595 - - - - - -
                            質量(g) 304 286 - - - - 24 - - - - - -

                            ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ガスバーナー部品と配管の組付けに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/19
                            機械メーカーのエンジニアです。
                            取り扱っているメーカーの指定品として、ガスバーナー部品と配管を組み付ける際に使用しております。
                            組付けを行う際は、PTFEが含有されているので、締め込み時の作業性がよく、また長期にわたり使用実績があるので安心して使える商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はみ出し部は硬化しますか?
                            A
                            いたしません。嫌気性接着剤ですので、ネジ部に充填された箇所にのみ硬化します。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました