溶剤型シール剤の肉痩せによる漏れ、シールテープチギレによるフィルター目詰まり等の問題解決
(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬...
1液無溶剤タイプで一般的な配管の継手に最適。
ロックタイト572を用いて、ねじプラグを締付けた直後のシール性(エアー圧)は次の通りです。
単位:Mpa
締付けトルク N・m | |||||
---|---|---|---|---|---|
ねじ寸法 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
PT 1/4 | 2以上 | 2以上 | 2以上 | - | - |
PT 1/2 | 2以上 | 2以上 | 2以上 | - | - |
PT 1 | - | 1.2 | 2以上 | 2以上 | 2以上 |
(JIS B 0203 管用テーパねじ)
金属配管用シール剤
ロックタイト金属配管用シール剤は、金属ねじの隙間に充填され硬化したシール剤が、耐振動性、耐薬品性、耐熱性に優れた高分子プラスチック結合となりシールするものです。隙間に充填されたシール剤は100%硬化し、溶剤タイプのような肉やせなどによるシール不良は発生しません。また、PTFE を含有しているためステンレスでも滑らかに締付けができ、シールテープのようなチギレが起きませんので、エルボ、ゲージ、コックなどの位置合わせが容易に行え確実にシールします。低圧においては即シール性を有し、完全硬化後には優れた耐圧性が得られます。
シールテープ問題点
溶剤型シール剤問題点
ロックタイト金属配管シール剤 572で解決!
ロックタイト金属配管用嫌気性シール剤は、ねじ部に充填され硬化し、耐振動、耐熱性、耐薬品性に優れた高分子のプラスチック結合となり100%シールします。
作業方法はいたって簡単!油圧、空圧、水等々の流体へ適合します。
接着表面に「硬化促進剤7649」をスプレーまたはハケ塗りしてください。
塗布の際にはパイプの色に合わせて塗布量を変えるだけ
ご使用前のワンポイント
・配管シール剤を 10℃以下で塗布する場合や、アルミニウム、ステンレス等の不活性材質には、プライマー 7649 で前処理を行ってください。
ご使用になる金属配管は? | 精度が高い配管 | 一般用配管 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
用途・強度・粘度 | 小口径配管(油圧・空圧用) | 低強度 | 中強度 | 油圧用 | ||
高粘度 | 低粘度 | 高粘度 | スティック状 | |||
推奨製品 | 542 | 565 (PTFE含有) | 575 (PTFE含有) | 567 (PTFE含有) | 561 (スティック状タイプ) | 577 |
液色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
粘度(mPa・s) | 400 ~ 800 チキソ | ペースト チキソ | 14,400 ~28,600 チキソ | ペースト チキソ | ろう状半固体 | 16,000 ~ 33,000 チキソ |
最大ねじ径 | PT 3/4 以下 | 2 インチ以下 | 2 インチ以下 | 3 インチ以下 | 3 インチ以下 | 3 インチ以下 |
使用温度範囲の目安(℃) | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 200 | -55 ~ 150 | -55 ~ 125 |
破壊トルク(N・m)注1 | 15 | ≧ 2.8 注2 | 16 | ≧ 1.7 注2 | 46 注3 | 11 |
適応材質 | 金属 | 金属 | 金属 | ステンレス、アルミニウム | 金属 | 金属 |
低圧での即シール性(テーパーねじのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
容量 - 製品番号 | 50 ml 30980 250 ml 30981 | 50 ml 30986 250 ml 36912 | 50 ml 35478 250 ml 35477 | 250 ml 34647 | 19g 37776 | 250 ml 30993 |
特長 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため取外しが可能です。チキソ性を有し垂れ落ちることはありません。 | 低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組立てた継ぎ手を容易に分解することができます。耐薬品性にも優れています。 | 一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。低臭気タイプです。 | ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です。PTFEを含有しているため、締付け時に潤滑性を発揮しかじり付きを防止します。592の即硬化タイプです。 | 低強度のシール剤で取外しが容易です。ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 | 中強度のシール剤で繰り返し耐衝撃圧に優れています。油圧機器のねじ継ぎ手、プラグなどのシールに適しています。高粘度でチキソ性を有しておりフランジ面への使用も可能です。 |
ポンプ、工作機械、建設機械、鉄道車両、建築関係他
1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤の開発により、ネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っており、この商品は自動車、建設機械、鉄道車両、工作機械等々の配管部のリークに対し開発され、建築用としても展開されております。
嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。
【特長】
・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化。
・内部流体の漏れを防止し完全にシール可能。
・1液無溶剤型嫌気性のシール剤。
・PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好。
・分解可能。
【用途】
・エアー、水、油の配管に使用可能。
・一般配管継手、各種金属配管継ぎ手部のシールに最適。PT2以下用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針